Discontinued

Extech EC100

Conductivity/Temperature Meter

The Extech EC100 is a waterproof (meets IP65 standard) Conductivity/Temperature Meter with a high-accuracy multi-ranging sensor. Features an auto power off with disable. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, and ppt. Featuring adjustable automatic temperature compensation, the EC100 includes a protective sensor cap and four LR44 button batteries. Conductivity standards sold separately (required for calibration).

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±1% full scale
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±0.9°F/1°C
Conduttività 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Risoluzione max conduttività 1µS/cm, 0.01mS/cm
Risoluzione max temperatura (contatto) 0.1°F/°C
Temperatura (contatto) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 × LR44 (1.5V) batteries
Certificazioni CE
Classificazione IP IP65
Dimensioni 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garanzia 2 years
Peso 3.8oz (110g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech EC100 User Manual

Certification

Extech EC100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

Export Restrictions