Extech EC150

Conductivity/TDS/Temperature Meter

The Extech EC150 is a Conductivity/TDS/Temperature Meter with high-accuracy multi-ranging sensor. It features auto power off with disable, adjustable conductivity to TDS ratio factor from 0.4 to 1.0, data hold and low battery indication. The waterproof design withstands wet environment and meets IP65 standard. Includes meter, protective sensor cap, and four LR44 button batteries.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±1% full scale
Accuratezza di base TDS ±1% full scale
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±0.9°F/1°C
Conduttività 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Risoluzione max conduttività 1µS/cm, 0.01mS/cm
Risoluzione max TDS 1ppm, 0.01ppt
Risoluzione max temperatura (contatto) 0.1°F/°C
TDS 0 to 1999ppm, 0 to 19.99ppt
Temperatura (contatto) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 × LR44 (1.5V) button batteries
Certificazioni CE
Dimensioni 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garanzia 2 years
Peso 3.8 oz (110g)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EC150

User Manual

Extech EC150 User Manual

Certification

Extech EC150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

User Manual

Extech EC150 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello