Extech EC170

Misuratore di salinità/temperatura

ECEC170 è un misuratore di salinità con design resistente all’acqua (IP65). Consente di misurare salinità in acquacoltura, studi ambientali, acque sotterranee, stagni per carpe, irrigazione, acqua potabile e altre applicazioni. È dotato di sensore a più intervalli ad alta precisione e spegnimento automatico con disabilitazione. Regolazione automatica con 2 intervalli di misurazione. Dispone di funzioni di mantenimento dei dati, spegnimento automatico e indicazione di batteria scarica. Comprende sensore di salinità, cappuccio protettivo del sensore e 4 batterie a bottone LR44.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base salinità ±2% scala completa
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1 °C/0,9 °F
Risoluzione max salinità 0,01 ppt; 0,1 ppt
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1 °F/°C
Salinità Da 0 a 10,00 ppt, da 10,1 a 70,00 ppt
Temperatura (contatto) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie a bottone LR44 (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP65
Dimensioni 32 × 165 × 35 mm (1,3 × 6,5 × 1,4”)
Garanzia Due anni
Peso 110 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EC170

Certification

Extech EC170 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC170 User Manual

Datasheet

Extech EC170 Datasheet

User Manual

Extech EC170 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello