Extech EC210

Compact Conductivity/TDS Meter

The Extech EC210 is a compact, handheld Conductivity Meter. Its long-life, carbon rod combination electrode measures conductivity, TDS and temperature. The meter features three ranges for conductivity and TDS, plus adjustable temperature compensation factor to maintain accuracy. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, °F, and °C.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±2% full scale
Accuratezza di base TDS ±2% FS
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1.5°F/0.8°C
Conduttività 2000µS/cm, 20mS/cm, 100mS/cm
Risoluzione max conduttività 1µS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
Risoluzione max TDS 1ppm, 10ppm, 100ppm
Risoluzione max temperatura (contatto) 0.1°F/°C
TDS 1200ppm, 12,000ppm, 66,000ppm
Temperatura (contatto) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × 9V battery
Certificazioni CE
Dimensioni 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garanzia 2 years
Peso 10.4oz (295g)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EC210

User Manual

Extech EC210 User Manual

Certification

Extech EC210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC210 Datasheet

User Manual

Extech EC210 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello