Extech EC400

ExStik® Conduttività/TDS/Misuratore di salinità

124,00 € ex. VAT

Extech EC400 ExStik® è dotato di sei unità di misura, memoria interna che memorizza fino a 15 letture etichettate per un facile recupero, conduttività regolabile sul rapporto residuo fisso da 0,4 a 1,0 e autocalibrazione all’accensione. ECEC400 incorpora la più recente tecnologia di microprocessore a un chip e la tecnologia brevettata del sensore per consentire la misurazione simultanea di conduttività, rapporto residuo fisso, salinità e temperatura. Con il semplice tocco di un pulsante, EC400 offre la flessibilità delle costanti di cella intercambiabili e ha reso il lavoro di test veloce, accurato e ripetibile. Include misuratore e cella di conduttività, cappuccio protettivo, provetta di campionamento, quattro batterie CR2032 e tracolla da 1,2 m (48”).

Misuratore a scala automatica con 3 intervalli di misura dall’acqua di rubinetto alle acque reflue fino a qualsiasi soluzione acquosa
Le unità di misura includono µS/cm, mS/cm, ppm, ppt, mg/L, e g/L
Conduttività regolabile sul rapporto residuo fisso da 0,4 a 1,0

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±2% FS
Accuratezza di base salinità ±2% FS
Accuratezza di base TDS ±2% FS
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1,8°F/1°C
Conduttività Da 0 a 199,9µS/cm, da 200 a 1.999µS/cm, da 2,00 a 19,99 mS/cm
Risoluzione max conduttività 0,1µS/cm, 1µS/cm, 0,01 mS/cm
Risoluzione max salinità 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Risoluzione max TDS 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°C/°F
Salinità Da 0 a 99,9 ppm (mg/L), da 100 a 999 ppm (mg/L), da 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
TDS Da 0 a 99,9 ppm (mg/L), da 100 a 999 ppm (mg/L), da 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
Temperatura (contatto) Da 0° a 65°C (Da 32 a 149°F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie a bottone CR-2032 (3 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6”)
Garanzia Due anni
Peso 110 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EC400

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

Extech EC400 User Manual GB

Certification

Extech EC400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC400 Datasheet

User Manual

Extech EC400 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello