Discontinued

Extech EC410

Kit ExStik® per conduttività/residuo fisso/salinità

Il kit EC400 include il misuratore di conduttività/residuo fisso/salinità/temperatura ExStik® EC400 con sensore, cappuccio protettivo, tre standard di calibrazione (flacone da 30 ml ciascuna), base zavorrata, 3 provette in plastica con coperchio per campioni, 4 batterie CR-2032 da 3 V, tracolla da 1,2 m (48”) e custodia per il trasporto. Il misuratore autoregolabile offre 3 intervalli di misura, dall’acqua di rubinetto alle acque reflue fino a qualsiasi soluzione acquosa. Compensazione automatica di temperatura del 2% per °C. Mantenimento dei dati, spegnimento automatico, indicatore di batteria scarica. La memoria interna memorizza fino a 25 letture etichettate per un facile richiamo.

Il misuratore autoregolabile offre 3 intervalli di misura, dall’acqua di rubinetto alle acque reflue fino a qualsiasi soluzione acquosa
Conduttività regolabile sul fattore di rapporto del residuo fisso da 0,4 a 1,0 calcola comodamente il valore del residuo fisso
Include un misuratore EC400 con sensore, 3 standard di calibrazione, base zavorrata, 3 provette di plastica, batterie e valigetta di trasporto

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±2% FS
Accuratezza di base salinità ±2% FS
Accuratezza di base TDS ±2% FS
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1 °C/1,8 °F
Conduttività Da 0 a 199,9 µS/cm, da 200 a 1999 µS/cm, da 2,00 a 19,99 mS/cm
Risoluzione max conduttività 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
Risoluzione max salinità 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Risoluzione max TDS 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°
Salinità Da 0 a 99,9 ppm (mg/l), da 100 a 999 ppm (mg/l), da 1,00 a 9,99 ppt (g/l)
TDS Da 0 a 99,9 ppm (mg/l), da 100 a 999 ppm (mg/l), da 1,00 a 9,99 ppt (g/l)
Temperatura (contatto) Da 0 a 65 °C (da 32 a 149 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie a bottone CR-2032 (3 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6”)
Garanzia Un anno
Peso 110 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EC410 Datasheet

Export Restrictions