Extech EC500: ExStik® II misuratore resistente all’acqua di pH/conduttività

ExStik® II misuratore resistente all’acqua di pH/conduttività

184,00 € ex. VAT

ECEC500 è un misuratore di conduttività/TDS/temperatura Misura 5 parametri tra cui conduttività, TDS, salinità, pH e temperatura utilizzando un solo elettrodo. Il grafico a barre analogico indica l’andamento. Memorizzazione fino a 25 letture etichettate. Misuratori resistenti all’acqua con un sensore a multi scala e accuratezza elevata. Vanta la funzione di spegnimento automatico disabilitabile. Include misuratore ed elettrodo, cappuccio protettivo, provetta di campionamento, quattro batterie CR-2032 da 3 V e tracolla da 1,2 m (48”).

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±2% scala completa
Accuratezza di base pH ±0,01 pH
Accuratezza di base TDS ±2% scala completa
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1,8°F/1°C
Conduttività Da 0 a 199µS/cm, da 200 a 1.999µS/cm, da 2,00 a 19,99 mS/cm
Memoria 25 set di dati
pH Da 0,00 a 14,00 pH
Risoluzione max conduttività 0,1µS/cm
Risoluzione max pH 0,01 pH
Risoluzione max TDS 0,1 ppm (mg/L)
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°C/°F
TDS Da 0 a 99,9 ppm (mg/L), da 100 a 999 ppm (mg/L), da 1,00 a 9,99 ppt (g/L)
Temperatura (contatto) Da -5° a +90°C (da 23 a 194°F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie CR-2032 (3 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6”)
Garanzia Due anni
Peso 110 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EC500

Certification

Extech EC500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC500 Datasheet

User Manual

Extech EC500 User Manual GB

User Manual

Extech EC500 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello