Discontinued

Extech EN100

11-in-1 Environmental Meter

The Extech EN100 is a compact hygro-thermo-anemometer with light sensor. The 11-in-1 Environmental Meter can be used for indoor and outdoor conditions. Built in light sensor measures light level. The auto-rotating display depending on selected function. It also measures air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure and altitude. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and a CR2032 battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base indice di calore ±3.6°F/±2°C
Accuratezza di base luce (foot-candle) ±5%
Accuratezza di base luce (lux) ±5%
Accuratezza di base temperatura (aria) ±2.5˚F/±1.2˚C
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±2.5˚F/±1.2˚C
Accuratezza di base umidità relativa ±4%
Accuratezza di base velocità aria (ft/min) ±3% full scale
Accuratezza di base velocità aria (km/h) ±3%FS
Accuratezza di base velocità aria (m/s) ±3%FS
Accuratezza di base velocità aria (mph) ±3%FS
Accuratezza di base velocità aria (nodi) ±3%FS
Bulbo bagnato 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Indice di calore 32 to 212°F (0 to 100°C)
Luce (foot-candle) 0 to 1860Fc
Luce (lux) 0 to 20,000Lux
Punto di rugiada -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Risoluzione max (CFM) volume aria 0.001CFM
Risoluzione max (CMM) volume aria 0.001CMM
Risoluzione max bulbo bagnato 0.1°F/°C
Risoluzione max indice di calore 0.1°F/°C
Risoluzione max luce (foot-candle) 0.1Fc
Risoluzione max luce (lux) 1Lux
Risoluzione max punto di rugiada 0.1°F/°C
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1°F/°C
Risoluzione max temperatura (contatto) 0.1°F/°C
Risoluzione max umidità relativa 0.1%
Risoluzione max velocità aria (ft/min) 1 ft/min
Risoluzione max velocità aria (km/h) 0.1km/h
Risoluzione max velocità aria (m/s) 0.1m/s
Risoluzione max velocità aria (mph) 0.1MPH
Risoluzione max velocità aria (nodi) 0.1knots
Temperatura (aria) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (contatto) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
Umidità relativa 10 to 95%
Velocità aria (ft/min) 80 to 3940 ft/min
Velocità aria (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocità aria (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocità aria (mph) 0.9 to 45MPH
Velocità aria (nodi) 0.8 to 38.8 knots
Volume aria (CFM) 0.847 to 1,271,300CFM
Volume aria (CMM) 0.024 to 36,000CMM
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × CR2032 (1.5V) battery
Certificazioni CE
Dimensioni 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garanzia 2 years
Peso 5oz (160g)
Rotore 1.2" (30.5mm)

Risorse e supporto

Certification

Extech EN100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Export Restrictions