Discontinued

Extech ET28B

Voltmetro

Extech ET28B è un rilevatore di tensione di dimensioni compatte che misura da 120 V a 480 V di corrente alternata e da 120 V a 240 V di corrente continua. È dotato di un indicatore di tensione al neon, un cavo di test integrato con cappucci di protezione rimovibili, un cavo lungo 73,6 cm e una custodia isolata. Comprende una garanzia di due anni.

Specifiche

Specifiche generali
Indicazione udibile/visibile LED
Rilevazione di tensione (contatto) Da 120 a 480 V CA; da 120 a 240 V CC
Ulteriori dettagli
Alimentazione Due anni
Certificazioni Verifica ETL

Risorse e supporto

User Manual

Extech ET28B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions