Discontinued

Extech ET30B

Voltmetro

Voltmetro CA/CC Extech ET30B di dimensioni compatte con sonda di prova integrata in acciaio inossidabile da 103 mm. È dotato di un cavo da 1,5 m e una clip a coccodrillo isolata, e funziona senza batteria.

Specifiche

Specifiche generali
Indicazione udibile/visibile Spia allo xeno
Rilevazione di tensione (contatto) 6, 12, 24 V CA/CC
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Garanzia Due anni

Risorse e supporto

User Manual

Extech ET30B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions