Discontinued

Extech ET38

Voltmetro e tester di continuità

Extech ET38 è un voltmetro e tester di continuità CA di dimensioni compatte con un range di rilevamento della tensione CA da 12 a 300 V. Possiede un indicatore luminoso LED e comprende una punta per cacciavite integrata, una clip tascabile e due batterie a bottone.

Specifiche

Specifiche generali
Continuità
Rilevazione di tensione (contatto) Da 12 a 300 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie LR44 (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT II - 300 V
Certificazioni Verifica ETL
Garanzia Due anni

Risorse e supporto

User Manual

Extech ET38 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions