Discontinued

Extech ET60

Voltmetro e tester di continuità

Questo voltmetro di facile utilizzo è progettato con indicatori LED a 7 range che mostrano rapidamente i range della tensione CA e CC misurata. Quando viene rilevata una tensione >85 V, il misuratore vibra. La funzione integrata del rilevatore di tensione senza contatto rileva facilmente tensioni attive da 90 a 1.000 V CA. La larghezza di banda della frequenza CA va da 45 a 66 Hz. Le funzioni includono la continuità con avvisi acustici e visivi. Progettato con una torcia ad elevata luminosità integrata e una robusta custodia a doppio stampo con puntali integrati.

Specifiche

Specifiche generali
Continuità
Illuminatore integrato
Indicazione udibile/visibile Segnale acustico, LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze Da 45 a 66 Hz
Rilevazione di tensione (contatto) 24, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V CA; 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 V
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 90 a 1.000 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 60 V
Certificazioni Verifica ETL
Garanzia Due anni

Risorse e supporto

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions