EV-KIT-2

Kit di test per caricabatterie Flir EV-KIT-2 EV con EV45-T2, DM286 e cavi di test

1 799,00 € ex. VAT

L’adattatore per il test del caricabatterie FLIR EV-KIT-2 EV è dotato di spina IEC 62196-2 di tipo integrata, ideale per stazioni di ricarica di tipo 2 o connettori a parete CA. Progettato per le stazioni di ricarica CA per veicoli elettrici di livello 1 e 2 (EVSE), è perfettamente adatto sia per edifici residenziali che commerciali. Esegui test sul dispositivo a corrente residua (RCD) per garantire la sicurezza elettrica, verifica l’uscita di corrente massima del caricabatterie EV, le tensioni di carica in uscita e la frequenza per ulteriori controlli di prestazioni e sicurezza con il multimetro IGM FLIR DM286 incluso per una soluzione completa di kit. La tecnologia Bluetooth® FLIR METERLiNK® nel modello DM286 consente di connettersi in modalità wireless all’app METERLiNK su dispositivi mobili, consentendo la documentazione istantanea, la creazione di report e la condivisione dei risultati.

Testare la messa a terra di protezione (PE), il cablaggio elettrico, il dispositivo a corrente residua (RCD) e verificare l’uscita di corrente massima del caricabatterie EV
Progettato per il Tipo 2 e compatibile con il Tipo 1, include un convertitore compatto da Tipo 1 a Tipo 2
Indicazione completa dello stato del caricabatterie EV con display LCD a colori
Misura con precisione la tensione e la frequenza di carica con il multimetro digitale Flir DM286 incluso con tecnologia METERLiNK®

Specifiche

Highlighted
Categoria di sicurezza
Generali
Contenuto della confezione Multimetro EV45-T2 (www.flir.com/EV45-T2
) DM286 (www.flir.com/DM286)
Ambientali e Certificazioni
Garanzia 3 anni di garanzia limitata
https://www.flir.com/testwarranty

Risorse e supporto

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Scheda tecnica

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Carrello

Aggiunto al carrello