EV45-T2

Adattatore per il test del caricabatterie EV con spina di tipo 2 e convertitore di tipo 1

779,00 € ex. VAT

L’adattatore per il test del caricabatterie per veicoli elettrici FLIR EV45-T2 è dotato di una spina IEC 62196-2 di tipo 2 integrata, che lo rende ideale per stazioni di ricarica di tipo 2 o connettori a parete CA. Progettato per le stazioni di ricarica CA per veicoli elettrici di livello 1 e 2 (EVSE), è perfettamente adatto sia per edifici residenziali che commerciali. Mantieni la sicurezza della stazione di ricarica EV controllando la messa a terra di protezione (PE) e il cablaggio elettrico, esegui test sul dispositivo di interruzione della corrente di carica (CCID) per garantire la sicurezza elettrica, verifica l’uscita di corrente massima del caricabatterie EV, le tensioni di carica in uscita e la frequenza per ulteriori controlli delle prestazioni e della sicurezza, con la possibilità di utilizzare il multimetro IGM FLIR DM286 per una soluzione completa di kit. La tecnologia Bluetooth® FLIR METERLiNK® nel modello DM286 consente di connettersi in modalità wireless all’app METERLiNK® su dispositivi mobili, consentendo la documentazione istantanea, la creazione di report e la condivisione dei risultati.

Testare la messa a terra di protezione (PE), il cablaggio elettrico, il dispositivo a corrente residua (RCD) e verificare l’uscita di corrente massima del caricabatterie EV
Progettato per il Tipo 2 e compatibile con il Tipo 1: include un convertitore da Tipo 1 a Tipo 2
Indicazione completa dello stato del caricabatterie EV con display LCD a colori
Misura con precisione la tensione e la frequenza di carica con il multimetro digitale opzionale Flir DM286 con connettività METERLiNK®

Specifiche

Highlighted
Categoria di sicurezza CAT II-300 V, IEC 61010-1
Misurazioni e analisi
CP Error (E state) Simulation Pass/Fault (segnale CP in corto circuito a PE)
CP State Simulation A (scollegato), B (collegato), C (in carica), D (carica con ventilazione), E (errore)
PE Error Simulation Pass/Fault (interruzione del conduttore PE)
PE Pre-Test Pass/Fault (>50 V CA/CC tra conduttore PE e sensore tattile)
PP State Simulation Aperto, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
RCD/CCID Trip Test Pass/Fault (provare l’attivazione di RCD/CCID una volta attivato)
Tipo ingresso Terminali di misurazione: Uscita L1, L2, L3, N, PE solo a scopo di test: Max. 250 V
(fase singola) / 430 V (trifase), 50 / 60 Hz, CAT II 300 V, max. 10 A
Voltage Phase Indication L1, L2, L3
Comunicazione e Memorizzazione dati
Tipi di connettore T2 (integrato), Tipo 1 (convertitore incluso)
Uscita (Opzionale) DM286: Stato CP C/D per tensione CA con misurazione Hz
(opzionale) IM75-2: Stato B CP per test di isolamento cavi EV
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 100 ore, con batterie alcaline
Tipo batteria 4 batterie alcaline AA
Generali
Contenuto della confezione EV45-T2
Convertitore di tipo 1
Custodia da trasporto morbida
Puntali
4 batterie AA
Manuale d’uso
Dimensioni (L × P × A) 237 mm × 65 mm × 56 mm
(9,33 pollici × 2,56 pollici × 2,20 pollici)
Ambientali e Certificazioni
Altitudine d'esercizio 2000 m (6560 piedi)
Categoria di sicurezza CAT II-300 V, IEC 61010-1
Certificazioni ETL, CE, RCM
EMC EN61326-1
Garanzia 3 anni di garanzia limitata
https://www.flir.com/testwarranty
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) Da −10°C a 30°C (da 14°F a 86°F), 85% da 30°C a 40°C (da 86°F a 104°F), 75% da 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F),
Temperatura di stoccaggio e umidità relativa [UH] Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F), da 0 a 80% RH (senza batterie)

Accessori

  1. FLIR TA91

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR EV45-T2

User Manual

Manuale d'uso dell'adattatore di prova per caricabatterie FLIR EV45

Quick Start Guide

Guida rapida FLIR EV45

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR EV45-T2 Datasheet

Quick Start Guide

FLIR EV45 Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure