Extech EX410A
Multimetro professionale a 8 funzioni
Compatto e potente, il multimetro professionale True RMS con 8 funzioni Extech EX410A offre la versatilità di più misuratori in un unico pratico dispositivo. EX410A misura la tensione e la corrente CA/CC, la resistenza, il diodo e la temperanza. Un ampio display retroilluminato e cifre alte 2,5 cm consentono una facile lettura, mentre l’alloggiamento ergonomico offre un funzionamento confortevole con una sola mano. Comprende multimetro, cavi di prova CAT III, supporto, cinghia di sospensione, fondina con conservazione dei cavi di prova integrata, sonda di temperatura a filo Tipo K e batteria.
Risorse e supporto
User Manual
Manuale utente Extech EX410A
Datasheet
Extech EX4xxA Datasheet
Certification
Extech EX410A Declaration of Conformity
User Manual
Extech EX410A User Manual GB
User Manual
Extech EX410A User Manual
Export Restrictions
Aggiunto al carrello