Discontinued

Extech EX505

Multimetro industriale True RMS per applicazioni impegnative con 11 funzioni

Questo multimetro industriale True RMS per applicazioni impegnative misura la tensione CA/CC (1.000 V), la corrente (10 A), la resistenza (40 Mohm), la capacità (100 microFarad), la frequenza a doppia sensibilità (elettrica 1 kHz/elettronica 10 MHz) e la temperatura di Tipo K (da -20 a 750 °C, da -4 a 1382 °F). È dotato di LCD retroilluminato con fondo scala a 4.000, accuratezza di base dello 0,5%, mantenimento relativo/dati e spegnimento automatico con disabilitazione. Comprende cavi di test, laccio di sospensione magnetico, sonda di temperatura a goccia multiuso di Tipo K, custodia per trasporto morbida e batteria da 9 V.

Specifiche

Specifiche generali
Capacità Da 0,01 nF a 100 µF
Ciclo di lavoro Da 0,1 a 99,9 %
Continuità
Corrente AC Da 0,1 µA a 10 A
Corrente DC Da 0,1 µA a 10 A
Frequenza Elettriche: Da 5 Hz a 1 kHz Elettronico: Da 0,001 Hz a 10 MHz
Resistenza Da 0,1Ω a 40 MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a +750°C (da -4 a +1.382°F)
Tensione AC Da 0,1 mV a 1000 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 1000 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificazioni CE, UL, NIST
Classificazione IP IP67
Dimensioni 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25”)
Display LCD segmento da 4.000 conteggi
Garanzia Tre anni
Peso 349 g (12,3 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech EX505 User Manual

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions