Discontinued

Extech EX520

Multimetro industriale da lavoro pesante vero RMS a 11 funzioni

Progettato per resistere ad ambienti e usi difficili, la custodia robusta co-stampata del misuratore è di classe IP67 (impermeabile e antipolvere) e testata per cadute fino a 1,5 m. L’ampio LCD illuminato visualizza una lettura a 4 cifre (fino a 6.000 conteggi). EX520 offre varie misurazioni indispensabili. Il misuratore presenta una precisione dello 0,09% e una classificazione di sicurezza CAT IV 600 volt, che protegge gli utenti anche sui cablaggi esterni. Il prodotto include una garanzia di 3 anni, cavi di prova a doppio stampo, batteria da 9 V, cinghia magnetica, sonda di temperatura e custodia da trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Capacità Da 0,01 nF a 1.000µµF
Ciclo di lavoro Da 0,1 a 99,9 %
Continuità
Corrente AC Da 0,1µA a 20 A
Corrente DC Da 0,1µA a 20 A
Frequenza Elettriche: Da 10 Hz a 400 Hz, Elettronico: Da 0,001 Hz a 40 MHz
Resistenza Da 0,1Ω a 40 MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a +750°C (da -4 a +1.382°F)
Tensione AC Da 1 mV a 1.000 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 1000 V
Test diodi 2,8 V
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificazioni CE, UL, NIST
Classificazione IP IP67
Dimensioni 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25”)
Display LCD segmento da 6.000 conteggi
Garanzia Tre anni
Peso 349 g (12,3 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions