Discontinued

Extech EX530

Multimetro industriale True RMS per applicazioni impegnative con 11 funzioni

Robusto e impermeabile secondo gli standard IP67, l’EX530 è ideale per l’uso all’aperto, in barca e in ogni ambiente industriale difficile. È dotato di un alloggiamento a doppio stampo ed è a prova di caduta fino a 1,5 m (6 ft) con un grado di sicurezza di CAT IV-600 V e CAT III-1.000 V. Misura tensione e corrente in CA/CC, resistenza, capacità, frequenza elettronica ed elettrica, temperatura, da 4 a 20 mA e cicli di lavoro. Altre funzionalità includono: accuratezza di base dello 0,06%, cicalino di continuità, test diodi (tensione circuito aperto 2,8 V), risoluzioni con fondo scala a 40.000, display LCD retroilluminato con grafico a barre, mantenimento del picco, valori min/max, modalità relativa, mantenimento dei dati e protezione ingresso da 1.000 V per tutte le funzioni. Viene fornito completo di cavi di test a doppio stampo, sonda di temperatura a filo di Tipo K (da -20 a 250 °C/da -4 a 482 °F), cinghia magnetica, custodia e batteria da 9 V.

Multimetro digitale True RMS con ampio display LCD con fondo scala a 40.000, funzione di temperatura e alloggiamento resistente all’acqua
Consente di misurare tensione e corrente in CA/CC, resistenza, capacità, frequenza, temperatura e cicli di lavoro, e di verificare diodi e continuità
Comprende conduttori di test a doppio stampo, laccio magnetico, sonda a filo di Tipo K multiuso, custodia e batteria da 9 V

Specifiche

Specifiche generali
Capacità Da 0,001 nF a 40 mF
Ciclo di lavoro Da 0,1 a 99,90 %
Continuità
Corrente AC Da 0,01 µA a 20 A
Corrente DC Da 0,01 µA a 20 A
Frequenza Elettriche: Da 40 a 400 Hz, Elettronico: Da 0,001 Hz a 100 MHz
Resistenza Da 0,01 Ω a 40 MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a +750°C (da -4 a +1.382°F)
Tensione AC Da 0,01 mV a 1000 V
Tensione DC Da 0,01 mV a 1000 V
Test diodi 2,8 V
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificazioni CE, UL, NIST
Classificazione IP IP67
Dimensioni 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25”)
Display LCD a segmenti con fondo scala a 40.000
Garanzia Tre anni
Peso 349 g (12,3 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EX530

User Manual

Extech EX530 User Manual

Certification

Extech EX530 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

User Manual

Extech EX530 User Manual GB

Export Restrictions