Discontinued

Extech EX613

Pinza amperometrica per CA/CC a doppio ingresso da 400 A + NCV

Il dispositivo EX613 è una pinza amperometrica CA/CC a doppio ingresso da 400 A con rilevatore di tensione integrato senza contatto. Questa pinza è dotata di due ingressi termocoppia per le misurazioni della temperatura differenziale T1, T2, T1-T2. Questo multimetro digitale (Digital Multimeter, DMM) misura tensione e corrente in CA/CC, resistenza, capacità e frequenza. Le funzioni aggiuntive includono: Funzione micro-amp CC per le misurazioni dell’elettrodo di fiamma, tensione del circuito aperto del diodo di 2,8 V, mantenimento dei dati più mantenimento rapido del picco per catturare i picchi di corrente all’avvio del motore e misurazione della capacità a 40 mF. EX613 è dotato di schermo LCD con fondo scala a 40.000 ed è costruito in un robusto alloggiamento a doppio stampo. Comprende cavi di test, batteria da 9 V, 2 sonde di temperatura a filo di Tipo K e custodia morbida per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±1,5%
Accuratezza di base corrente CC ±1,5%
Capacità 40 mF
Ciclo di lavoro Da 0,5 a 99,0 %
Continuità
Corrente AC 400.0 A
Corrente DC 400.0 A
Dimensione pinza 32 mm (1,25”), conduttori fino a 500 MCM
Frequenza 40 MHz
Microcorrente CC 4.000 µA
Resistenza 40.000 MΩ
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 10 mA
Risoluzione max corrente CC 10 mA
Risoluzione max frequenza 0,001 Hz
Risoluzione max microcorrente CC 0,01µ A
Risoluzione max resistenza 0,01Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -50 a +1.000 °C (da -58 a +1.832 °F)
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,01 mV
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL
Dimensioni 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9”)
Garanzia Due anni
Peso 303 g (10,7 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech EX613 User Manual

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

Export Restrictions