Discontinued

Extech EX622

Pinza amperometrica CA con doppio ingresso da 400 A + NCV + termometro IR

Questa pinza amperometrica Extech EX622 CA dotata di due ingressi termocoppia per la misurazione della temperatura differenziale T1, T2 e T1-T2, più un termometro a infrarossi incorporato con puntatore laser per individuare i punti caldi e un rilevatore NCV. Le caratteristiche aggiuntive comprendono funzione micro-amp CC per le misurazioni dell’elettrodo di fiamma, tensione del circuito aperto del diodo di 2,8 V, mantenimento dei dati più mantenimento rapido del picco e misurazione della capacità a 40 mF. Comprende cavi di test, batteria da 9 V, due sonde di temperatura a goccia di Tipo K e custodia per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±1,5%
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a 270 °C (da -58 a 518 °F)
Capacità Da 10 pF a 40.000 µF
Ciclo di lavoro Da 0,5 a 99,0%
Corrente AC 400,0 A
Dimensione pinza 32 mm (1,25”), conduttori fino a 500 MCM
Frequenza 40 MHz
Microcorrente CC 4.000µ A
Resistenza 40.000 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV)
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 10 mA
Risoluzione max frequenza 0,001 Hz
Risoluzione max microcorrente CC 0,01µ A
Risoluzione max resistenza 0,01Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -50 a +1.000 °C (da -58 a +1.832 °F)
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,01 mV
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi < 2,8 V
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III-6.000 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9”)
Garanzia Due anni
Peso 303 g (10,7 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX622 User Manual

Export Restrictions