Discontinued

Extech EX623

Pinza amperometrica per CA/CC a doppio ingresso da 400 A + NCV + termometro IR

Questa pinza amperometrica TRMS in CA/CC è dotata di due ingressi termocoppia per la misurazione della temperatura differenziale T1, T2 e T1-T2, più un termometro a infrarossi incorporato con puntatore laser per individuare punti caldi e un rilevatore NCV. Le funzioni aggiuntive includono: Funzione micro-amp CC per le misurazioni dell’elettrodo di fiamma, tensione del circuito aperto del diodo di 2,8 V, mantenimento dei dati più mantenimento rapido del picco per catturare i picchi di corrente all’avvio del motore e misurazione della capacità a 40 mF. Comprende cavi di test, batteria da 9 V, due sonde di temperatura a filo di Tipo K e custodia per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA 1,5%
Accuratezza di base corrente CC 1,5%
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a 270 C (da -58 a 518 F
Capacità 40 mF
Ciclo di lavoro Da 0,5 a 99,0 %
Continuità
Corrente AC 400.0 A
Corrente DC 400.0 A
Dimensione pinza 32 mm (1,25”), conduttori fino a 500 MCM
Frequenza 40 MHz
Microcorrente CC 4000 A
Resistenza 40.000 M
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 10 mA
Risoluzione max corrente CC 10 mA
Risoluzione max frequenza 0,001 Hz
Risoluzione max microcorrente CC 0.01A
Risoluzione max resistenza 0.01
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -50 a 1.000 C (da -58 a 1.832 F)
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL, NIST (limitatamente a determinate funzioni)
Dimensioni 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9”)
Garanzia Due anni
Peso 303 g (10,7 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX623 User Manual

Export Restrictions