Discontinued

Extech EX650

Pinza amperometrica CA 600 A True RMS + NCV

Extech EX650 è una pinza amperometrica CA True RMS da 600 A. Misura anche la tensione in CA, nonché la resistenza e capacità, esegue il test di continuità/dei diodi e dispone di un rilevatore NCV. EX650 include una ganascia da 3 cm, in grado di accogliere conduttori fino a 350 MCM. Questo misuratore è inoltre dotato di display LCD retroilluminato con fondo scala a 6.000, mantenimento dei dati, valori min/max, funzione relativa, spegnimento automatico e una comoda luce di lavoro a LED. Comprende cavi di test e 3 batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5% della lettura
Accuratezza di base tensione CA ±1,2% della lettura
Accuratezza di base tensione CC ±0,8% della lettura
Capacità 60 mF
Continuità
Corrente AC 6 A, 60 A, 600 A
Dimensione pinza 30 mm (1,18"), conduttori fino a 350 MCM
Microcorrente CA 600µ A
Microcorrente CC 600µ A
Resistenza 60 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) Da 100 a 1.000 VCA
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 0,001 A
Risoluzione max microcorrente CA 0,1µ A
Risoluzione max microcorrente CC 0,1µ A
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 750 V
Tensione DC 1.000 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III-600 V, CAT II-1.000 V
Certificazioni Certificazione CE, UL, NIST
Dimensioni 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6")
Garanzia Tre anni
Peso 265 g (9,4 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX650 Datasheet

User Manual

Extech EX650 User Manual

User Manual

Extech EX650 Series User Manual

Certification

Extech EX650 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

Export Restrictions