Extech EX655

Pinza amperometrica True RMS per CA/CC da 600 A + NCV

Il dispositivo EX655 è una pinza amperometrica CA/CC True RMS da 600 A. Questa pinza amperometrica misura anche la tensione in CA/CC, la resistenza, la capacità, la frequenza e la temperatura, esegue il test di continuità/dei diodi e dispone di un rilevatore NCV. Include una ganascia da 30 mm (1,18”), in grado di accogliere conduttori fino a 350 MCM. Questo misuratore è inoltre dotato di display LCD retroilluminato con fondo scala a 6.000, mantenimento dei dati, valori min/max, funzione relativa, filtro passa basso, modalità di spunto, funzione Zero CC, grafico a barre delle tendenze sul display LCD, spegnimento automatico e una comoda luce di lavoro a LED. Comprende cavi di test, sonda di temperatura a filo multiuso e 3 batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5% della lettura
Accuratezza di base corrente CC ±2,5% della lettura
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 1 °F/°C
Accuratezza di base tensione CA ±1,2% della lettura
Accuratezza di base tensione CC ±0,8% della lettura
Capacità 60 mF
Continuità
Corrente AC 60 A, 600 A
Corrente DC 60 A, 600 A
Dimensione pinza 30 mm (1,18"), conduttori fino a 350 MCM
Frequenza Da 10 Hz a 1 MHz
Microcorrente CA 600µ A
Microcorrente CC 600µ A
Resistenza 60 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) Da 100 a 1.000 VCA
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 0,01 A
Risoluzione max corrente CC 0,01 A
Risoluzione max frequenza 0,01 Hz
Risoluzione max microcorrente CA 0,1µ A
Risoluzione max microcorrente CC 0,1µ A
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -40 a 1.000 °C (da -40 a +1.832 °F)
Risoluzione max tensione CA 1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 750 V
Tensione DC 1.000 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III-600 V, CAT II-1.000 V
Certificazioni EX655-NIST_S: CE, UL, NIST
EX655_S: Certificazione CE, UL
Dimensioni 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6")
Garanzia Tre anni
Peso 265 g (9,4 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale d'uso Extech EX655

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Certification

Extech EX655 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

User Manual

Extech EX655 User Manual GB

User Manual

EX655_UM_en-US

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello