Discontinued

Extech EX710

Pinza amperometrica 800 A CA

Ideale per i tecnici di una vasta gamma di settori industriali e per i proprietari di abitazioni, la pinza amperometrica Extech EX710 800 A CA offre un multimetro digitale a pinza completo con elevate capacità di corrente a un prezzo accessibile. L’alloggiamento a doppio stampo ha una forma ergonomica che garantisce un’ottima presa e l’utilizzo con una sola mano. Ex710 misura corrente CA, tensione CA/CC, frequenza, resistenza, capacità, diodi e continuità. Letture chiaramente visibili sull’ampio display LED retroilluminato. L’EX710 misura la corrente CA fino a 800 A con una risoluzione massima di 0,01 A. La sua ampia apertura, l’apertura circolare della ganascia da 30 mm (1,2 pollici) può essere inserita intorno a cavi fino a 500 MCM. Il tempo di risposta di un millisecondo è sufficientemente veloce da individuare la transizione che può far scattare gli interruttori o i fusibili. L’EX710 è dotato di cavi di test, batteria, fondina per cintura, custodia da trasporto e manuale d’uso. Il misuratore è coperto da una garanzia limitata di un anno del produttore su parti e manodopera.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,8 %
Accuratezza di base frequenza ±1,5%
Accuratezza di base tensione CA ±1,8%
Accuratezza di base tensione CC ±1,5%
Capacità Da 0,001 nF a 40,000 µF
Continuità
Corrente AC Da 0,01 a 800 A
Corrente di spunto
Dimensione pinza 30 mm, conduttori fino a 500 MCM
Frequenza Da 0,001 a 4 kHz
Resistenza Da 0,1 a 40 MΩ
Tensione AC Da 0,1 mV a 600 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 600 V
Test diodi
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III-600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9")
Garanzia Due anni
Peso 303 g (10,7 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX710 User Manual

Export Restrictions