Discontinued

Extech EX720

Pinza amperometrica 800 A CA

Extech EX720 è un pinza amperometrica CA da 800 A con funzioni di capacità e frequenza. È in grado di misurare corrente e tensione CA/CC, resistenza, frequenza, capacità, temperatura, diodo e continuità. L’EX720 è dotata di un alloggiamento a doppio stampo per una migliore presa e un funzionamento con una sola mano, nonché di un ampio display LCD con retroilluminazione brillante. L’EX720 ha un’apertura circolare della ganascia da 30 mm (1,2 pollici) per cavi di grandi dimensioni (500 MCM) e comprende cavi di test, batteria da 9 V, sonda a filo a goccia di tipo K e fondina da cintura.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5%
Accuratezza di base frequenza ±1,5%
Accuratezza di base tensione CA ±1,5%
Accuratezza di base tensione CC ±1,5%
Capacità Da 0,001 nF a 40,000 µF
Continuità
Corrente AC Da 0,01 a 800 A
Corrente di spunto
Dimensione pinza 30 mm (1,2"), conduttori fino a 500 MCM
Frequenza Da 0,001 a 4 kHz
Resistenza Da 0,1 a 40 MΩ
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20° a +760 °C (da -4 a +1.400 °F)
Temperatura (tipo N) ±3% della lettura o 5 °C/9 °F
Tensione AC Da 0,1 mV a 600 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III-600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9")
Garanzia Due anni
Peso 303 g (10,7 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX720 User Manual

Certification

Extech EX720 Declaration of Conformity

Export Restrictions