Discontinued

Extech EX810

Pinza amperometrica CA da 1.000 A con termometro IR

La pinza amperometrica EX810 è dotata di un termometro IR integrato con puntatore laser per misurazioni di superfici senza contatto, da -50 a 270 °C (da -58 a 518 °F). La pinza misura corrente CA fino a 1.000 A con una risoluzione massima di 0,1 A. La ganascia da 1,7” si adatta a conduttori fino a 750 MCM. Il mantenimento del picco cattura le correnti di spunto del motore e altri picchi. Offre funzioni di mantenimento dei dati e spegnimento automatico. Altre funzioni includono misurazione di tensione in CA/CC, resistenza, capacità e frequenza. Comprende cavi di test, batteria da 9 V e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA 2,8%
Accuratezza di base frequenza 1,5%
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a 270 C (da -58 a 518 F
Accuratezza di base tensione CA 1,8%
Accuratezza di base tensione CC 1,5%
Capacità Da 0,001 nF a 40.000 F
Continuità
Corrente AC Da 0,1 a 1.000 A
Corrente di spunto
Dimensione pinza 43 mm (1,7”), conduttori fino a 750 MCM o due da 500 MCM
Frequenza Da 0,001 a 4 kHz
Resistenza Da 0,1 a 40 M
Risoluzione max temperatura (IR) 2,0% della lettura o 2 C/4 F
Tensione AC Da 0,1 mV a 600 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 600 V
Test diodi
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni CE, NIST (limitatamente a determinate funzioni)
Dimensioni 270 × 110 × 50 mm (0,6 × 4,3 × 2”)
Garanzia Due anni
Peso 386 g (13,6 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX810 User Manual

Certification

Extech EX810 Declaration of Conformity

Export Restrictions