Discontinued

Extech EX820

Pinza amperometrica CA True RMS da 1.000 A con termometro IR

Questa pinza amperometrica Extech EX820 True RMS CA è dotata di un termometro IR integrato con puntatore laser per misurazioni superficiali senza contatto da -50 °C a +270 °C (da -58 °F a +518 °F). La pinza misura corrente CA fino a 1.000 A con una risoluzione massima di 0,1 A. La ganascia da 4,3 cm si adatta a conduttori fino a 750 MCM. Il mantenimento del picco cattura le correnti di spunto del motore e altri picchi. Comprende mantenimento dati e spegnimento automatico. Altre funzioni includono misurazione tensione CA/CC, resistenza, termometro di Tipo K, capacità e frequenza. Comprende cavi di test, sonda di temperatura di Tipo K, batteria da 9 V e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5%
Accuratezza di base frequenza ±1,5%
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a +270 °C (da -58 a +518 °F)
Accuratezza di base tensione CA ±1,5%
Accuratezza di base tensione CC ±1,5%
Capacità Da 0,001 nF a 40,000 µF
Continuità
Corrente AC Da 0,1 a 1.000 A
Corrente di spunto
Dimensione pinza 43 mm (1,7”), conduttori fino a 750 MCM o due da 500 MCM
Frequenza Da 0,001 a 4 kHz
Resistenza Da 0,1 a 40 MΩ
Risoluzione max temperatura (IR) ±2,0% della lettura o ±2 °C/±4 °F
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a 760 °C (da -4 a 1.400 °F)
Temperatura (tipo N) ±3% della lettura o 5 °C/9 °F
Tensione AC Da 0,1 mV a 600 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2”)
Garanzia Due anni
Peso 386 g (13,6 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX820 User Manual

Certification

Extech EX820 Declaration of Conformity

Export Restrictions