Discontinued

Extech EX830

Pinza amperometrica CA/CC True RMS da 1.000 A con termometro IR

La pinza amperometrica EX830 incorpora un esclusivo termometro IR con puntatore laser per monitorare senza contatto la temperatura e individuare i punti caldi su motori e dispositivi elettrici. L'ampio display LCD con fondo scala a 4000 ed eccellente retroilluminazione facilita la lettura dei valori in condizioni di scarsa luminosità. Il corpo co-stampato ha una forma ergonomica che garantisce un'ottima presa e l'utilizzo con una sola mano. La ganascia di diametro 43 mm (1,7”) è sufficientemente ampia per conduttori fino a 750 MCM. Oltre alla corrente in CA/CC, misura anche la tensione in CA/CC, la resistenza, la temperatura, la capacità e la frequenza. Caratteristiche: test dei diodi, segnale acustico di continuità, valori min/max, mantenimento dei dati, spegnimento automatico e mantenimento rapido del picco che cattura correnti di spunto e transienti. Comprende cavi di test, batteria da 9 V, sonda di temperatura a filo di Tipo K (da -20 a 250 °C/da -4 a 482 °F) e fondina per cintura.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2,5%
Accuratezza di base corrente CC ±2,5%
Accuratezza di base frequenza ±1,5%
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a 270 °C (da -58 a 518 °F)
Accuratezza di base tensione CA ±1,5%
Accuratezza di base tensione CC ±1,5%
Capacità Da 0,001 nF a 40,000 µF
Continuità
Corrente AC Da 0,1 a 1.000 A
Corrente DC Da 0,1 a 1.000 A
Corrente di spunto
Dimensione pinza 43 mm (1,7”), conduttori fino a 750 MCM o due da 500 MCM
Frequenza Da 0,001 a 4 kHz
Resistenza Da 0,1 a 40 MΩ
Risoluzione max temperatura (IR) ±2,0% della lettura o ±2 °C/±4 °F
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a 760 °C (da -4 a 1.400 °F)
Temperatura (tipo N) ±3% della lettura o 5 °C/9 °F
Tensione AC Da 0,1 mV a 600 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 600 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2”)
Garanzia Due anni
Peso 386 g (13,6 oz)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX830 User Manual

Certification

Extech EX830 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello