Discontinued

Extech EX840

Pinza amperometrica/Multimetro CA/CC True RMS da 1.000 A con termometro IR

Questa pinza amperometrica True RMS, CAT IV, è dotata di un termometro IR integrato con puntatore laser per misurazioni superficiali senza contatto da -50 a 270 °C (da -58 a 518 °F). La pinza misura corrente CA fino a 1.000 A con una risoluzione massima di 0,1 A. La ganascia da 1,7” si adatta a conduttori fino a 750 MCM. Il mantenimento del picco cattura le correnti di spunto del motore e altri picchi. Offre funzioni di mantenimento dei dati e spegnimento automatico. Altre funzioni includono misurazione tensione CA/CC, resistenza, termometro di Tipo K, capacità e frequenza. Comprende cavi di test, sonda di temperatura di Tipo K, batteria da 9 V e custodia.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA 2,8%
Accuratezza di base corrente CC 2,8%
Accuratezza di base frequenza 1,5%
Accuratezza di base temperatura (IR) Da -50 a 270 C (da -58 a 518 F
Accuratezza di base tensione CA 1,5%
Accuratezza di base tensione CC 2,8%
Capacità Da 0,001 nF a 40.000 F
Continuità
Corrente AC Da 0,1 a 1.000 A
Corrente DC Da 0,1 a 1.000 A
Corrente di spunto
Dimensione pinza 43 mm (1,7”), conduttori fino a 750 MCM o due da 500 MCM
Frequenza Da 0,001 a 4 kHz
Resistenza Da 0,1 a 40 M
Risoluzione max temperatura (IR) 2,0% della lettura o 2 C/4 F
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -20 a 760 C (da -4 a 1.400 F)
Temperatura (tipo N) (3% della lettura + 5 C/9 F)
Tensione AC Da 0,1 mV a 1000 V
Tensione DC Da 0,1 mV a 1000 V
Test diodi
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT III-1.000 V, CAT IV-600 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL, NIST (limitatamente a determinate funzioni)
Dimensioni 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2”)
Garanzia Tre anni
Peso 386 g (13,6 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech EX840 User Manual

Certification

Extech EX840 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX840 Datasheet

Export Restrictions