Extech EX900
®Kit 4-in-1 cloro, pH, ORP e temperatura ExStik
Il kit 4-in-1 Extech EX900 ExStik® comprende un misuratore CL200, elettrodi pH e ORP, compresse di reagente (50 tavolette), quattro tazze di plastica, un supporto ponderato, buste tampone pH, quattro batterie CR2032, tracolla da 122 cm, custodia per il trasporto e manuale utente.Il misuratore misura i valori totali di cloro, pH, ORP e temperatura con elettrodi intercambiabili a superficie piatta inclusi.Gli elettrodi a superficie piatta funzionano con liquidi, semisolidi e solidi.La memoria integrata può memorizzare/richiamare fino a 15 letture e salvare l’ultimo valore calibrato.Dispone di un ampio schermo digitale a 3-1/2 cifre (con fondo scala a 2000) con un grafico a barre e una funzione di autocalibrazione elettronica automatica per cloro e ORP (calibrazione tampone a 1, 2 o 3 punti per pH).
Risorse e supporto
Datasheet
Extech EX800-EX900 Datasheet
Export Restrictions
Aggiunto al carrello