La Elara ™ FC-Series O è una delle migliori termocamere di sicurezza FLIR per la protezione perimetrale. La FC-Series O si integra con dispositivi di analisi video esterni, come le soluzioni FLIR TRK o di terze parti, per classificare le intrusioni di persone o veicoli. L'ampia gamma di ottiche ad alte prestazioni e la selezione di risoluzioni della FC-Series offrono una maggiore flessibilità per adattare i sistemi di sicurezza alle specifiche condizioni del sito.

La migliore protezione perimetrale della sua categoria
La FC-Series O è una termocamera ideale per l'integrazione con sistemi di analisi video esterni.
La FC-Series O produce immagini termiche di qualità superiore in condizioni di basso contrasto, grazie al controllo automatico del guadagno AGC personalizzato e alla funzione DDE (Dynamic Detail Enhancement).
L'ampia gamma di ottiche ad alte prestazioni consente di ottimizzare il campo visivo in base all'applicazione.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni CE: EN55032; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Certificazioni IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A; IEEE 802.1x
Conformità RoHS Directive 2011/65/EU; WEEE 2012/19/EU
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66 & IP67
Impatti MIL-STD-810G "Transportation"
Range di temperature di esercizio -50°C to 70°C/-58°F to 158°F (Continuous Operation) -40°C to 70°C /-40°F to 158°F (Cold Start)
Range di temperature di stoccaggio -50°C to 85°C/-58°F to 185°F
Resistenza agli atti vandalici IK10 (except Windows)
Temperatura di esercizio -50°C to 70°C/-58°F to 158°F (Continuous Operation); -40°C to 70°C /-40°F to 158°F (Cold Start)
Umidità 0-95% relative humidity
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento Source POE (802.3af) POE+ (802.3at) 12VDC 24VDC 24VAC(VA) Heater off <5.5W <5.5W <5.5W <5.5W <8W Heater on (@ 100%) N/A <25W <25W <25W <32W
Dimensioni (L x P x A) Without sunshield: 259 x 114 x 106 mm/10.2" x 4.5" x 4.2" With sunshield: 282 x 129 x 115 mm/11.1" x 5.1" x 4.5"
E-Zoom 4x continuous E-Zoom
Garanzia Camera: 3 Years Sensor: 10 Years
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-332 O - 32°: CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-332 O - 32°: EN 55024: 2010 and 55032: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Messa a fuoco Athermalized, Focus-Free
Peso FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 2.4kg (5.25 lbs.)
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 2.2kg (4.75 lbs.)
FLIR FC-608 O - 8.6°: 2.5kg (5.5 lbs.)
Risoluzione effettiva FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 76800
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-632 O - 32°: 307200
Tipo sensore Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profile S
Compatibile con analisi esterna Yes
Ethernet 10/100 Mbps
Ingresso/uscita di controllo 1x Dry Contact in; 1x Relay Out (rated load 0.025A@ 5VDC)
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTCP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP, FTP, RTP/RTSP, Unicast/Multicast, TCP/IP, HTTP, IEEE 802.1X
Risoluzioni streaming D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Native: 640 × 512 Q-Native: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Uscita video analogica 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75Ω
Uscita video composito analogico 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75Ω
Video over Ethernet Two independent channels of H.264 (Restricted VBR and CBR,10kbps-4Mbps, MPEG4, and MJPEG)
Termocamera
Banda spettrale 7.5 µm to 13.5 µm
Campo visivo (FOV) FLIR FC-304 O - 4.3°: 4.3° × 3.3°
FLIR FC-305 O - 5.4°: 5.4° × 4.1°
FLIR FC-309 O - 9.2°: 9.2° × 7.0°
FLIR FC-332 O - 32°: 32° × 26°
FLIR FC-313 O - 13°: 13° × 10°
FLIR FC-317 O - 17°: 17° × 13°
FLIR FC-324 O - 24°: 24° × 18°
FLIR FC-344 O - 44°: 44° × 36°
FLIR FC-369 O - 69°: 69° × 56°
FLIR FC-608 O - 8.6°: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-610 O - 10°: 10° × 8.2°
FLIR FC-617 O - 17°: 17° × 14°
FLIR FC-625 O - 25°: 25° × 20°
FLIR FC-632 O - 32°: 32° × 26°
FLIR FC-644 O - 44°: 44° × 36°
FLIR FC-669 O - 69°: 69° × 56°
FLIR FC-690 O - 90°: 90° × 69°
Formato array FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°: 320 × 240
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz - PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Lunghezza focale FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-608 O - 8.6°: 75 mm
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 60 mm
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-617 O - 17°: 35 mm
FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-632 O - 32°: 19 mm
FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-625 O - 25°: 25 mm
FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-644 O - 44°: 13 mm
FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-669 O - 69°: 9 mm
FLIR FC-690 O - 90°: 7.5 mm
Messa a fuoco Athermalized, Focus-Free
Modalità AGC termico Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
numero f FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°: f/1.1
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: f/1.25
FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°: f/1.0
FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-669 O - 69°: f/1.4
FLIR FC-690 O - 90°: f/1.2
Ottica FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-608 O - 8.6°: 75mm
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 60mm
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 13/19/35mm
Ottimizzazione uniformità immagine Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Pixel pitch FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°: Effective 34 µm (FC-344 & 332) 17 µm (all other models)
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Sensibilità <35mK for F# 1.0 optics
Video e Registrazione
Compressione video Two independent channels of H.264 (Restricted VBR and CBR,10kbps-4Mbps, MPEG4, and MJPEG)
Memorizzazione locale Support for 32GB SD Card (not supplied)
Registrazione scheda SD Support for 32GB SD Card (not supplied)
Video composito NTSC o PAL Hybrid system with IP & analog video

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series O ID Firmware Version 2.0.5.P02

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

FLIR Elara Serie FC O Scheda tecnica

Quick Start Guide

Guida al collegamento rapido della FLIR Elara FC-Series

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

User Manual

FLIR Elara FC-Series Installation and User Guide

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Firmware Release Note

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series O Datasheet

Export Restrictions