Discontinued

ELARA™ FC-Series S

Termocamera di sicurezza

La pluripremiata termocamera di rete FLIR Elara™ FC-Series definisce lo standard per le termocamere di sicurezza di alta qualità, con il migliore dettaglio dell'immagine in ambienti difficili. La FC-Series S svolge il lavoro di più telecamere a luce visibile, riducendo la necessità di ulteriori infrastrutture di illuminazione.

La soluzione di rilevamento migliore della sua categoria, con tasso di falsi allarmi minimo
La FC-Series S si distingue per una protezione intrusioni 24/7, con funzioni di elaborazione dell'immagine termica ad ampia gamma dinamica e DDE (Digital Detail Enhancement).
Una soluzione per applicazioni aziendali con protezione IP66 e IP67 contro polvere e acqua, per prestazioni ottimali in condizioni difficili
Possibilità di selezionare tra più campi visivi e risoluzioni di a qualsiasi altra termocamera

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni EN 55022:2010, Classe A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 e A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27 Impulso impatto 10 g con profilo mezza sinusoide 11 ms
Movimentazione Test di caduta libera FedEx
Range di temperature di esercizio Da -50 °C a 70 °C (funzionamento continuo) Da -40 °C a 70 °C (avvio a freddo) Temperatura di esercizio limite con finitura in vernice nera 55 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, Metodo 521.1; 6 mm di ghiaccio
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione MIL-STD-810F "Trasporti"
Generali
Assorbimento PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+( IEEE 802.3at-2009 standard) 11–56 V DC 12–38 V AC
Banda spettrale termico da 7,5 µm a 13,5 µm
Dimensioni (L x P x A) 259 x 114 x 106 mm con parasole senza parasole 282 x 129 x 115 mm con parasole
Intervallo messa a fuoco termico Atermica, Focus-Free
Peso 1,8 kg senza parasole 2,2 kg con parasole
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307200.0
Tensione di alimentazione 14–32 V DC 18–27 V AC
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom termico E-zoom in continuo fino a 4x
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF 2.0 Profilo S
Compatibile con analisi esterna
Ethernet
Interfacce di controllo seriale No
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Termocamera
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Lunghezza focale 19 mm
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264, MPEG-4 e M-JPEG
Modalità AGC video termico AGC automatico, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (Digital Detail Enhancement), impostazione guadagno massimo
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Nativa: 640 × 512 Q-Nativa: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico

Risorse e supporto

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

Datasheet

FLIR Elara FC-Series S Datasheet

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions