Serie FH™ R PTZ

Telecamera Pan-Tilt-Zoom multispettro per il rilevamento e il monitoraggio degli incendi delle soglie di temperatura superficiale

La FH-Series-R PTZ è una robusta telecamera Pan-Tilt Zoom IP a luce visibile e radiometrica termica per applicazioni di rilevamento incendi e sicurezza. Questa termocamera multispettrale unisce la termografia leader del settore all’imaging visibile a 1080p per fornire una rapida verifica visiva di fumo e punti caldi, nonché per rilevare gli incendi nelle prime fasi delle aree esterne. La radiometria integrata nella telecamera, combinata con la funzionalità Pan-Tilt-Zoom, consente una copertura continua dell’area geografica e il monitoraggio 24 ore su 24 contro potenziali incendi. Quando viene rilevato un punto caldo o un cambiamento della temperatura di superficie, la misurazione della temperatura senza contatto viene inviata all’operatore tramite un sistema di gestione video (VMS) connesso per la valutazione istantanea e l’implementazione di tattiche di risposta. La pianificazione personalizzata offre al personale di sicurezza la flessibilità necessaria per abilitare e disabilitare gli allarmi a seconda dell'orario di lavoro e della stagionalità.

Rilevazione precoce efficace degli incendi

La FH-Series R PTZ offre un flusso termico e radiometrico, oltre a immagini visibili 4K per identificare e verificare visibilmente i punti caldi prima che raggiungano la temperatura di accensione. Perfettamente adatta per siti industriali, di magazzino o di produzione, l'impiego della FH-Series R PTZ per il rilevamento precoce degli incendi migliora la sicurezza, protegge gli impianti e previene gli arresti.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Rileva e verifica gli intrusi

La FH-Series R PTZ è dotata di una telecamera visibile 4K ad alta risoluzione e di uno zoom ottico fino a 30x per acquisire i dettagli vitali di cui il personale addetto alla sicurezza ha bisogno per identificare e valutare correttamente le situazioni, migliorando significativamente i tempi di risposta.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integra un sensore termico NETD radiometrico ad alta risoluzione <35 mK con una telecamera visiva con zoom 30x a 1080p destinata al rilevamento di punti caldi e la verifica visiva.
Misura le temperature superficiali ed elabora le differenze di temperatura in tempo reale.
La radiometria integrata consente di eseguire la misurazione della temperatura minima, massima, media e differenziale in punti definiti dall’utente, aree a forma di scatola e poligono.
Product showcase image

Quote Carousel

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni Telecamera PTZ FH R: FCC Parte 15 (Sottoparte B, classe A); certificazione UL; RoHS; telecamera PTZ WEEE FH R più unità PTU: Certificazioni in sospeso. Onvif Profilo S, G e TIEC 62368
Sicurezza informatica 
Sicurezza IEEE 802.1X,TLS/HTTPS,controllo dell’accessocon autenticazione utente tramite firewall,credenziali utente con applicazione criteri,autenticazione digest
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti IEC 60068-2-27 (solo telecamera PTZ FH R)
Range di temperature di esercizio Da -35°C a 65°C (da -31°F a 149°F)
Resistenza agli atti vandalici IK10 (eccetto le finestre; solo telecamera PTZ FH R)
Temperatura di stoccaggio Telecamera PTZ FH R: Unità PTU da -55°C a 85°C (da -67°F a 185°F): Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Umidità Telecamera PTZ FH R: 0-95% di umidità relativa Unità PTU: <90% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64 (solo telecamera PTZ FH R)
Generali
Alloggiamento Telecamera PTZ FH R: Unità PTU NEMA 4X: lega di alluminio
Assorbimento Unità PTZ + PTU FH-Series R: ≤150 W
Dimensioni [L × P × A] TBA
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA EN 50130-4 (solo telecamera PTZ FH R)
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale EN 50130-4 (solo telecamera PTZ FH R)
Peso 18,1 kg (41,4 lbs)
Tensione di alimentazione 24 V CA (±10%)24 V CC (±10%)**Assicurarsi che l’alimentazione sia limitata correttamente per evitare il surriscaldamento
Tipo sensore Microbolometro Vox non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Accuratezza Obiettivo inferiore a 100°C (212°F): ±Obiettivo 5°C (±9°F) inferiore a 150°C (302°F): ±Obiettivo del 5% superiore a 150°C (302°F): ±15%Misurato a una temperatura ambiente di 25°C (77 °F). L’imprecisione può aumentare a temperature estreme.
Range di temperature oggetto Modalità alto guadagno: da 0°C a 160°C (da 32°F a 320°F)Modalità basso guadagno: Da 0 °C a 380 °C (da 32 °F a 716 °F)
PTZ
Angolo pan 360° continuo
Angolo tilt Dal 75° al ~40°
Preset - Accuratezza preset Supporta 200 bit preimpostati validi; accuratezza ±0,1°
Velocità inclinazione Da 0,1°/s a ~25°/s
Velocità pan Da 0,1°/s a ~55°/s
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILI S, G e T
Ethernet 100/100 Mbps
I_O digitale Ingresso: due contatti di allarme a seccoUscita: due contatti di relè 1 A max e 24 VCA/30 VCCNormalmente aperto e normalmente chiuso (configurabile)
Protocolli supportati IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Risoluzioni streaming Stream primari e secondariTermico: VGA (640 × 512)Visibile: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Termocamera
Banda spettrale Da 7,5 µm a 13.5 µm
Formato array 640 × 512
Frame rate video NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, contrasto
Lunghezza focale 35 mm
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica - attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità <35 mK a 25°C (77°F) per f/1,0
Videocamera
Banda spettrale Da 7,5 µm a 13.5 µm
Formato array 640 × 512
Frame rate video NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Lunghezza focale 35 mm
Numero f visibile f/1,6,–f/4,4
Sensibilità <35 mK a 25°C (77°F) per f/1,0
Video e Registrazione
Compressione video H.264/H.265/MJPEG: quattro stream indipendenti (2 visibili, 2 termici)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Caso applicativo

Le termocamere FLIR proteggono il reparto di produzione della carne di Dovecote Park dagli incendi

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR FH-Series R PTZ

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

AE Spec

Flir FH-Series R PTZ A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - Flir A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello