Extech FL700

Misuratore di fluoruro® ExStik impermeabile

Progettato specificamente per la misurazione rapida e accurata degli ioni fluoruro nell’acqua potabile e in altri campioni acquosi, ExStik FL700 incorpora un elettrodo di rilevamento, elettronica di misurazione e un display in un’unica pratica confezione, rendendo questa unità ideale per test sul campo o di laboratorio. FL700 è in grado di leggere direttamente il fluoruro totale da 9,99 ppm o mg/L fino a 0,1 ppm e il misuratore fornisce la compensazione automatica della temperatura (±10°C della temperatura di calibrazione). Completo di elettrodo, tavolette reagente TISAB, cappuccio del sensore, quattro batterie a bottone da 3 V e tracolla da 1,2 m.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base fluoro ±3% della lettura
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1,8°F/1°C
Fluoro Da 0,1 a 10 ppm
Risoluzione max fluoro 0,1 ppm
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°C/°F
Temperatura (contatto) Da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 × batterie a bottone da 3 V
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 36 × 173 × 41 mm (1,4 × 6,8 × 1,6”)
Garanzia Due anni
Peso 210 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech FL700

Quick Start Guide

Guida rapida Extech FL700

Certification

Extech FL700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech FL700 Datasheet

User Manual

Extech FL700 User Manual GB

Quick Start Guide

Extech FL700 Quick Start Guide

User Manual

Extech FL700 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello