Discontinued

FLIR A500-EST

SOLUZIONI DI SCREENING TERMICO FLIR EST™ FISSE

FLIR A500-EST è uno strumento di screening senza contatto che costituisce una prima linea di difesa contro potenziali rischi per la salute. La soluzione di screening termico FLIR EST™ rileva e visualizza il calore per identificare rapidamente persone con temperatura cutanea elevata. La termocamera A500-EST, basata su un sensore termico da 464 × 348 pixel e dotata di modalità FLIR Screen-EST™ integrata, può essere impiegata come stazione di screening indipendente o in rete. La compatibilità con gli standard industriali, come Modbus TCP, MQTT, RESTful API per il trasferimento dati e RTSP per il video facilita l'integrazione di sistemi terze parti. La termocamera può essere collegata alla maggior parte dei sistemi di gestione video ed è compatibile con il software FLIR Screen-EST™ Desktop.

Screening efficiente di temperature cutanee per riaprire in sicurezza
Si integra facilmente nei servizi web con RESTful API over XML o JSON; è dotata di serie di connettività Wi-Fi ed Ethernet.
Accuratezza di screening ottimale con compensazione automatica della variazione dei parametri ambientali (compensazione drift); supporto per la compensazione esterna con corpo nero, se utilizzato.
La modalità FLIR Screen-EST incorporata nella termocamera non memorizza immagini o informazioni personali e consente di rispettare il distanziamento sociale presso le postazioni di screening.

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin A-coded, maschio (condiviso con l'alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2× isolati otticamente, Vin(basso)= 0 – 1,5 V, Vin(alto)= 3 – 25 V
Uscita digitale Utilizzo In funzione dell'allarme, uscita verso dispositivo esterno (p.e. in caso di attivazione dell'allarme screening); guasto (NC)
Uscite digitali 3× isolate otticamente, 0 – 48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1× dedicata come uscita guasto (NC)
Codifica
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi
Wi-Fi Sì. RP-SMA, connettore femmina
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (campo magnetico), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US), ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili), EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
Frequenza di misurazione Up to 10 Hz
Frequenza immagine 30 Hz
Ottica 24°
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale, temperatura interna della termocamera
Uscita allarme Uscita digitale, email (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), trasferimento file (FTP) (push), Modbus TCP master write (push), Modbus TCP slave (pull), MQTT (push), Query over RESTful API (pull), memorizzazione immagine o video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comunicazione Ethernet TCP/IP socket-based FLIR, proprietario
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin A-coded, maschio (condiviso con l'alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2× isolati otticamente, Vin(basso)= 0 – 1,5 V, Vin(alto)= 3 – 25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC, NUC disabilitato, allarme, aggiornamento campione di riferimento per lo screening
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi
Memorizzazione immagini Fino a 100 JPEG radiometrici FLIR, memorizzazione in funzione di allarme, programmazione o interazione utente (interfaccia web termocamera)
Memorizzazione video Fino a 10 video H.264, memorizzazione in funzione di allarme; 5 sec. prima o dopo l'allarme
Multicast
Protocolli Ethernet EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP Master, Modbus TCP Slave, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA, femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Unicast
Uscita digitale Utilizzo In funzione dell'allarme, uscita verso dispositivo esterno (p.e. in caso di attivazione dell'allarme screening); guasto (NC)
Uscite digitali 3× isolate otticamente, 0 – 48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1× dedicata come uscita guasto (NC)
Wi-Fi Sì. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5 – 14 µm
Campo visivo (FOV) 24° × 18°
Fotocamera nel visibile Inclusa
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale 17 mm
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato e manuale
Miglioramento del contrasto FSX / Equalizzazione istogramma (solo IR)
Modalità FLIR Screen-EST Yes
Multi-streaming
Numero F camera 1,3
Ottica 24°
Readout Per i risultati della misurazione: EtherNet/IP (pull); Modbus TCP master (push); Modbus TCP slave (pull); MQTT (push); Query over REST API (pull): misurazioni e immagine (JPEG radiometrico, visivo 640 × 480, visivo 1280 × 960) accesso sola lettura; interfaccia web
Risoluzione IR 464 × 348
Risoluzione spaziale (IFOV) 0,90 mrad/pixel
Risoluzioni streaming Streaming video RTSP (sorgente 0) – 640 × 480 pixel; Streaming video RTSP (sorgente 1) – 1280 × 960 pixel; Streaming radiometrico 640 × 480 pixel
Sensibilità termica_NETD [tipica] <40 mK @ 30°C (86°F)
Sorgente immagine Visual / IR / MSX
Sovrimpressione Con / Senza
Streaming video IR radiometrico Protocollo RTSP
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
Video Streaming Protocollo RTSP
Misurazioni e analisi
Accuratezza [Drift] in modalità Screen-EST ±0.3°C (±0.5°F)
Correzione della temperatura riflessa apparente Basata sui valori di temperatura riflessa
Correzione della trasmissione atmosferica Basata su valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione emissività Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione di analisi, correzione esterna con corpo nero
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale, temperatura interna della termocamera
Ottiche esterne e Correzione finestre Basata sui valori di trasmittanza e temperatura di ottica/finestra IR
Preset di misura
Range di temperature oggetto 15 °C – 45 °C (59 °F – 113 °F); la termocamera fornisce un contrasto tra -20 °C e 120 °C (-4 °F – 248 °F) ma non fornisce informazioni sulla temperatura
Rilevazione automatica caldo e freddo Posizione e valore di temperatura max/min mostrati nel riquadro
Uscita allarme Uscita digitale, email (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), trasferimento file (FTP) (push), Modbus TCP master write (push), Modbus TCP slave (pull), MQTT (push), Query over RESTful API (pull), memorizzazione immagine o video
Generali
Confezionamento Termocamera con ottica, cavo Ethernet da M12 a RJ45F (0,3 m), documentazione stampata comprendente le credenziali di accesso per l'interfaccia web
Dimensioni (L × P × A) 123 × 77 × 77 mm
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4× M4 su 4 lati
Peso 0,82 kg, solo termocamera
Ambientali e Certificazioni
Correzione della trasmittanza obiettivo Automatic, based on signals from internal sensors
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (campo magnetico), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni US), ISO 13766-1 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili), EN ISO 14982 (Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Macchine agricole e forestali)
Frequenza di misurazione Up to 10 Hz
Garanzia http://www.flir.com/warranty/
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede UNC ¼″-20 su 2 lati
Programma risposta sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Protezione IEC 60529, IP54, IP66 con accessorio
Range di temperature di esercizio -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F); richiede piastra di raffreddamento per temperature superiori a 40 °C (104 °F)
Spettro radio FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (banda 2,4 GHz US), FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (banda 5 GHz US), RSS-247 (bande 2,4 GHz e 5 GHz Canada), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz EU), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% umidità relativa, 25 °C – 40 °C (77 °F – 104 °F)/2 cicli
Vibrazione IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10 – 58 Hz e 2 g a 58 – 500 Hz, sinusoidale; IEC 61373 Cat 1 (Railway)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento 7,5 W a 24 V DC tipico/7,8 W a 48 V DC tipico/8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin A-coded, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Allowed range 18–56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet