Flir Edge Pro

Termocamera con connettività wireless per dispositivi intelligenti iOS® e Android™

409,00 € ex. VAT

Dispositivi compatibili

Per confermare che il tuo dispositivo è supportato, visita la pagina di compatibilità dei dispositivi mobili per Flir Edge e Flir One Series collegata di seguito.

Verifica la compatibilità dei dispositivi

L’innovativo Flir Edge Pro (precedentemente Flir One Edge Pro) consente di ispezionare facilmente aree difficili da raggiungere da qualsiasi posizione o angolazione. Questa termocamera per smartphone si collega in modalità wireless per ispezionare bersagli fuori dalla vista —o agganciarla al telefono o tablet per il funzionamento con una sola mano. La connessione wireless consente anche di utilizzare la stessa telecamera con dispositivi Android e iOS, facilitando la condivisione degli strumenti con i membri del team.
Le immagini Flir One sono migliorate con Flir VividIR™ per una risoluzione termica brillante; attiva la tecnologia MSX® proprietaria di Flir per aggiungere dettagli visivi alle immagini termiche, in modo da poter identificare chiaramente i problemi. Tutte le immagini termiche e i video vengono salvati direttamente sul dispositivo mobile e possono essere caricati automaticamente su Flir Ignite™ per creare report, condividere e organizzare senza interruzioni.

Ispeziona facilmente ovunque

Scansiona facilmente i bersagli fuori dalla portata o fuori dalla vista mentre visualizzi comodamente le immagini dal tuo dispositivo mobile oppure aggancia FLIR ONE Edge Pro al tuo dispositivo intelligente per l’uso con una sola mano con una presa naturale.

Immagini e prestazioni di alta qualità

Acquisisci immagini termiche ad alta qualità, identifica facilmente i bersagli e individua la posizione dei problemi con FLIR MSX, VividIR e una risoluzione termica di 160 × 120 (19.200 pixel).

Uno strumento professionale

Con un tempo di carica della batteria fino a 2,5 ore e capacità di ricarica rapida, FLIR ONE Edge Pro è pronta quando ne hai bisogno. Questa robusta termocamera è classificata IP54 e sottoposta a prova di caduta da 2 metri.

Enhanced image with Vivid IR Upscaling

VividIR upscales a device's native resolution by up to 3x for greater detail and clarity.

Miglioramento dell’immagine MSX

Le termocamere Flir Edge Series sono dotate del nostro esclusivoMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX avviene in tempo reale, per poterlo vedere immediatamente sullo schermo.

Ottieni di più dall’app Flir One

Le telecamere Flir One Series si collegano al tuo dispositivo smart tramite l’app Flir One, disponibile su Google Play e Apple App Store. Una volta collegata, l’app visualizza un feed dal vivo dalla tua telecamera Flir One e può caricare le immagini e i video registrati sul cloud Flir IgniteTM. È anche possibile utilizzare l’app per modificare le impostazioni della videocamera e del display, accedere agli articoli della guida, attivare guide di ispezione passo-passo e trovare app di terze parti per la propria applicazione specifica.

App mobili Flir One per le tue applicazioni uniche

I nostri partner di terze parti offrono un’ampia gamma di app mobili compatibili con Flir One e ognuna di esse offre soluzioni su misura per esigenze specifiche. 

Ad esempio, dai un’occhiata all’app RocketPlan. Digitalizza il processo di richiesta all'interno del restauro.

Oppure l’app MultiSens-1234, per tracciare più dati dei sensori all’interno del monitoraggio delle condizioni, e l’app ThermaFY Home che analizza l’efficienza energetica della tua casa.

Fai clic qui sotto per esplorare tutte le app disponibili. Oppure, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account per sviluppatori.

App di terze parti in primo piano

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche.
  • HouseRater: consente ai costruttori di abitazioni di raccogliere nuovi dati sull'efficienza energetica delle abitazioni.
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione termica 160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)
Autonomia della batteria Circa 2 ore e 30 minuti
Range di temperature oggetto -20 °C — +120 °C (–4 °F—248 °F) e 0 °C—400 °C (32 °F—752 °F)
Accuratezza ±3 °C (5,4 °F) o ±5%. Applicabile 60 secondi dopo l’avvio, quando l’unità è compresa tra 15 °C e 35 °C (da 59 °F a 95 °F) e la scena è compresa tra 5 °C e 120 °C (da 41 °F a 248 °F)
Temperatura di esercizio Da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F), carica della batteria da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Puntatore a spot Misurazione più calda, più fredda e 3 spot
Dati ottici e immagine
Distanza MSX regolabile 30 cm — infinito
Frame rate 8,7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1°/42° ±1°
Messa a fuoco Fisso 30 cm — infinito
Modalità immagine Infrarossi, visivi, MSX
Otturatore Automatico/Manuale
Risoluzione termica 160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)
Risoluzione visiva 640×480
Sensibilità termica/NETD 70 mK
Sensore termico Dimensione pixel 12 µm, banda spettrale 8—14 µm
Tavolozza Grigio (bianco caldo), più caldo, più freddo, ferro, contrasto, artico, lava e ruota colori
VividIR
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 2 ore e 30 minuti
Metodo di carica USB-C femmina (5 V/1 A)
Tempo di carica 60-90 minuti per una ricarica completa di
15 minuti, dalla batteria scarica, offre 40 minuti di tempo di funzionamento
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±3 °C (5,4 °F) o ±5%. Applicabile 60 secondi dopo l’avvio, quando l’unità è compresa tra 15 °C e 35 °C (da 59 °F a 95 °F) e la scena è compresa tra 5 °C e 120 °C (da 41 °F a 248 °F)
Correzioni misurazione Emissività; temperatura riflessa apparente (22 °C/72 °F)
Puntatore a spot Misurazione più calda, più fredda e 3 spot
Range di temperature oggetto -20 °C — +120 °C (–4 °F—248 °F) e 0 °C—400 °C (32 °F—752 °F)
Generali
Compatibile con il software FLIR App FLIR ONE, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Dimensioni (A × L × P) 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5 in × 1,4 in × 5,9 in)
Dispositivi compatibili smartphone e tablet iOS( versione 17 e successive) o Android (versione 13 e successive)
Fattore forma Phone
Funzionamento remoto Fino a 5 m dal dispositivo smart tramite Wi-Fi
Monitoraggio carica della batteria 0—100%
Peso 153 g (5,4 oz)
Portata clip 130 mm (min) / 195 mm (max)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642 e RAEE 2012/19/UE. IP54
Impostazioni di emissività Opaco: 95%, Semi opaco: 80%, Semi lucido: 60%, Lucido: 30%
Temperatura di esercizio Da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F), carica della batteria da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Temperatura non in esercizio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Test di caduta Caduta da 2 m (6,56 piedi)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Bluetooth Utilizza il Bluetooth per configurare la rete Wi-Fi peer-to-peer creata dalla termocamera per connettersi al dispositivo mobile
Carica USB-C femmina (5 V/1 A)
Formati file JPG radiometrico, MPEG-4 (formato file MOV (iOS), MP4 (Android))
Modalità di acquisizione Video, fermo immagine
Wi-Fi IEEE 802,11 a/b/g/n

Accessori

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com

Novità sui prodotti

Flir One Edge è ora Flir Edge: Stessa innovazione affidabile, nome semplificato

Per saperne di più

Caso applicativo

La telecamera Flir One® Pro aiuta a cambiare gradualmente la quantificazione delle prestazioni termiche degli edifici

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Edge Series

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

FLIR Edge Series Datasheet

Application Story

Achieve More Efficient Auto Inspections with Thermal Imaging

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.