Discontinued

FLIR ONE Gen 1

FLIR ONE è un accessorio leggero per il tuo iPhone 5/5s che ti mostra il mondo con una straordinaria fusione tra l'immagine termica e l'immagine nel visibile. FLIR ONE ti mostra il mondo da una "prospettiva termografica" con immagini termiche dal vivo utilizzando l'app FLIR ONE per iPhone. Funziona rilevando l'energia termica, in modo da poter vedere nella completa oscurità in modo da poter rilevare le intrusioni, osservare la fauna selvatica di notte, e rilevare le dispersioni energetiche, umidità nascosta e altri problemi in casa.

Specifiche

Highlighted
Sensibilità Sensibilità: Rileva differenze di temperatura fino a soli 0,18 °C (0.1 °F)
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +35 °C (da +32 °F a +95 °F)
Dati ottici e immagine
Core core termocamera FLIR Lepton™
Fotocamera nel visibile VGA (utilizzata per la funzione di fusione della tecnologia FLIR® MSX®)
Sensibilità Sensibilità: Rileva differenze di temperatura fino a soli 0,18 °C (0.1 °F)
Alimentazione
Capacità della batteria 1400 mA/h (la durata massima della carica della batteria della termocamera è di circa quattro ore di utilizzo continuo. FLIR ONE non consuma energia dalla batteria dell'iPhone, né carica la batteria dell'iPhone
Metodo di carica micro USB and 1A caricatore da parete (carica solo FLIR ONE)
Misurazioni e analisi
Range temperature nell'inquadratura Da 0 °C a +100 °C
Generali
Compatibilità IPhone iPhone5, iPhone5S con iOS 7 o superiore
Dimensioni L 140 mm × P 61 mm × A 22 22 mm
Peso 110 g
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni e standard FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B), UL
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +35 °C (da +32 °F a +95 °F)
Accessori
Accessori inclusi Cavo di ricarica USB, custodia iPhone e adattatore jack audio.

Risorse e supporto

Warranty

Flir One Limited Warranty

Quick Start Guide

FLIR ONE - Gen 1 Quick Start Guide

User Manual

FLIR ONE Gen 1 User Manual

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions