Discontinued

FLIR ONE Gen 2

Grazie alla possibilità di vedere ciò che è invisibile a occhio nudo, FLIR ONE™ per Android e FLIR ONE per iOS forniscono immagini termiche delle più piccole differenze di temperatura, dando agli utenti la capacità di vedere al buio, osservare fonti di calore invisibili, confrontare temperature tra di loro e vedere in condizioni di nebbia leggera e fumo. FLIR ONE per i prodotti Android e Apple è un accessorio che si collega ai dispositivi mobili tramite micro-USB (Android) o il connettore Lightning (Apple).

Specifiche

Highlighted
Sensibilità Capacità di rilevare differenze di temperatura fino a soli 0,1 °C
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +35 °C (da +32 °F a +95 °F)
Dati ottici e immagine
Fotocamera nel visibile VGA (usata per la funzione FLIR MSX)
Sensibilità Capacità di rilevare differenze di temperatura fino a soli 0,1 °C
Alimentazione
Capacità della batteria 350 mA/h FLIR ONE non consuma la carica della batteria del dispositivo collegato, né provvede alla sua carica. Quando è inattivo, FLIR ONE attiva la modalità a basso consumo per massimizzare la durata della batteria.
Metodo di carica Connettore Lightning (Apple) con caricatore da parete da 1 A (carica solo FLIR ONE, non il dispositivo)
Misurazioni e analisi
Range temperature nell'inquadratura da -20° a 120 °C (da -4 °F a 248 °F)
Generali
Dimensioni (L x P x A) 72 mm × 26 mm × 18 mm
Dispositivi compatibili Prodotti Apple con connettore Lightning: iPhone 7 / iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6 / iPhone 6 Plus, iPhone 5 / iPhone 5s, iPad Air / iPad Air 2, iPad Mini / iPad Mini 3, iPad (4th Generazione)
Peso 29 g
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni e standard FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL
Temperatura di esercizio Da 0 °C a +35 °C (da +32 °F a +95 °F)

Risorse e supporto

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions