Discontinued

FLIR One® Pro LT

TERMOCAMERA PROFESSIONALE PER SMARTPHONE

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Termocamera professionale per smartphone

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

FLIR ONE® Pro LT individua i problemi nascosti ancora più velocemente. Grazie alla risoluzione avanzata di FLIR VividIR™, alla prospettiva aggiuntiva di FLIR MSX® e alla comodità del connettore regolabile OneFit™, FLIR ONE® Pro LT è performante, proprio come i professionisti più esigenti. Per i professionisti o per progetti fai da te, FLIR ONE® Pro LT è dotata di tutte le potenti caratteristiche necessarie a un prezzo accessibile.

Il modulo termico per smartphone del professionista
L'esclusiva tecnologia di elaborazione dell'immagine che migliora la risoluzione e l'accuratezza, per aiutarti a individuare i potenziali problemi in modo tempestivo e affidabile.
Il connettore regolabile si estende fino a 4 mm, per fissare FLIR ONE®Pro LT al dispositivo mobile con la custodia protettiva montata.
Il connettore regolabile si estende fino a 4 mm, pe fissare FLIR ONE Pro LT al dispositivo mobile con la custodia protettiva montata.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione termica 80 × 60
Autonomia della batteria Circa 1 ora
Range di temperature oggetto -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Telefono Android (Micro-USB)
Accuratezza ±3 °C o ±5%, percentuale di differenza tipica tra temperatura ambiente e temperatura dell'inquadratura. Applicabile 60 s dopo l'avvio, quando la temperatura dell'unità è compresa tra 15 °C – 35 °C e la temperatura dell'inquadratura è compresa tra 5 °C – 120 °C.
Temperatura di esercizio 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F), batteria in carica 0 °C – 30 °C (32 °F – 86 °F)
Puntatore a spot Off / °C / °F. Risoluzione 0,1 °C / 0,1 °F
Dati ottici e immagine
Descrizione generale Termocamera e fotocamera con MSX
Distanza MSX regolabile 0,3 m – Infinito
Frame rate 8,7 Hz
HFOV/VFOV 50° ±1° /38° ±1°
Messa a fuoco Fisso 15 cm — infinito
Otturatore Automatico / Manuale
Range dinamico inquadratura -20 °C – 120 °C (-4 °F – 248 °F)
Risoluzione termica 80 × 60
Risoluzione visiva 1440 × 1080
Sensibilità termica/NETD 100 mK
Sensore termico Dimensione pixel 17 µm, banda spettrale 8 – 14 µm
Tavolozza Grigio (bianco caldo), Più caldo, Più freddo, Ferro, Arcobaleno, Arcobaleno HC, Artico, Lava e Ruota colori
Visualizzazione/Acquisizione di video e immagini statiche Memorizzate a 1440 × 1080
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 1 ora
Tempo di carica 40 min
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±3 °C o ±5%, percentuale di differenza tipica tra temperatura ambiente e temperatura dell'inquadratura. Applicabile 60 s dopo l'avvio, quando la temperatura dell'unità è compresa tra 15 °C – 35 °C e la temperatura dell'inquadratura è compresa tra 5 °C – 120 °C.
Puntatore a spot Off / °C / °F. Risoluzione 0,1 °C / 0,1 °F
Range di temperature oggetto -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)
Generali
Dimensioni (A × L × P) 68 × 34 × 14 mm
Monitoraggio carica della batteria 0 – 100 %
Peso 36,5 g
Telefono Android (Micro-USB)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni MFi (versione iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Impostazioni di emissività Opaco: 95%, Semi opaco: 80%, Semi lucido: 60%, Lucido: 30%
Temperatura di esercizio 0 °C – 35 °C (32 °F – 95 °F), batteria in carica 0 °C – 30 °C (32 °F – 86 °F)
Temperatura non in esercizio -20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Test di caduta Drop from 1.5m
Test di caduta Cadute da 1,8 m
Comunicazione e Memorizzazione dati
Carica USB-C femmina (5 V/1 A)
Formati file Immagini – JPEG radiometriche
Modalità di acquisizione Video, immagine statica
Video Micro-USB maschio

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com. 

Caso applicativo

La telecamera Flir One® Pro aiuta a cambiare gradualmente la quantificazione delle prestazioni termiche degli edifici

Scopri come

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro LT Quick Start Guide

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet