Flir One® Pro

Termocamera professionale per smartphone

$299.00

Nota sulla compatibilità:

Sono disponibili modelli FLIR ONE Pro che funzionano con varie combinazioni di sistema operativo (iOS o Android) e tipo di connettore (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Controlla il modello di telefono e il tipo di connettore prima dell’acquisto.

Flir One® Pro ti aiuta a individuare i problemi invisibili più velocemente che mai, sia che si tratti di ispezionare i quadri elettrici, diagnosticare i sistemi meccanici, cercare problemi HVAC o individuare danni causati dall’acqua. Questa termocamera FLIR ONE Pro-Series offre una risoluzione nativa 4 volte superiore a quella di Flir One (in precedenza FLIR ONE Gen 3), per una nitidezza dell'immagine più nitida, ulteriormente migliorata dal rivoluzionario Flir VividIR™. Misura temperature oltre 3 volte superiori rispetto a qualsiasi modello Flir One —fino a 400°C (752°F) —con una sensibilità che rileva differenze di temperatura fino a 70 mK. Completa di potenti strumenti di misurazione, FLIR ONE
Pro è performante, come i professionisti più esigenti.
Compatibile con iPhone 15 e modelli successivi.

Miglioramento dell’immagine MSX

Le telecamere Flir One sono dotate della nostra esclusiva funzioneMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX avviene in tempo reale, per poterlo vedere immediatamente sullo schermo.

Ottieni di più dall’app Flir One

Le telecamere Flir One Series si collegano al tuo dispositivo smart tramite l’app Flir One, disponibile su Google Play e Apple App Store. Una volta collegata, l’app visualizza un feed dal vivo dalla tua telecamera Flir One e può caricare le immagini e i video registrati sul cloud Flir IgniteTM. È anche possibile utilizzare l’app per modificare le impostazioni della videocamera e del display, accedere agli articoli della guida, attivare guide di ispezione passo-passo e trovare app di terze parti per la propria applicazione specifica.

App mobili Flir One per le tue applicazioni uniche

I nostri partner di terze parti offrono un’ampia gamma di app mobili compatibili con Flir One e ognuna di esse offre soluzioni su misura per esigenze specifiche. Ad esempio, dai un’occhiata all’app RocketPlan. Digitalizza il processo di richiesta all'interno del restauro.

Fai clic qui sotto per esplorare tutte le app disponibili. Oppure, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account per sviluppatori.

App di terze parti in primo piano

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche.
  • HouseRater: consente ai costruttori di abitazioni di raccogliere nuovi dati sull'efficienza energetica delle abitazioni.
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.
Il modulo per smartphone termico professionale.
Con la sua risoluzione di 19.200 pixel, —un miglioramento di 4 volte rispetto a Flir One (precedentemente Flir ONE Gen 3) —e VividIR, Flir One Pro offre la possibilità di vedere più dettagli quando conta di più.
Misura temperature fino a 400°C (752°F)—rispetto a un massimo di 120°C (248°F) per Flir ONE Gen 3—con fino a tre termometri a spot e sei regioni di interesse.
Costruito per resistere all'abuso che lavorare quotidianamente in cantiere, Flir ONE Pro è classificato per resistere a cadute da 1,8 metri ed è costruito per durare.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione termica 160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)
Autonomia della batteria Circa 1 ora
Range di temperature oggetto -20°C — +120°C (–4°F — 248°F) e 0°C — 400°C (32°F — 752 °F)
Telefono FLIR ONE Pro – iOS (fulmine): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuratezza ±3°C o ±5%, percentuale di differenza tipica tra temperatura ambiente e temperatura dell'inquadratura. Applicabile 60 sec. dopo l'avvio, quando la temperatura dell'unità è compresa tra 15°C — 35°C e la temperatura dell'inquadratura è compresa tra 5°C — 120°C.
Temperatura di esercizio 0°C — 35°C (32°F — 95°F), carica batteria 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Puntatore a spot Misurazione più calda, più fredda e 3 spot
Dati ottici e immagine
Descrizione generale Termocamera e fotocamera con MSX
Distanza MSX regolabile 0,3 m — Infinito
Frame rate 8,7 Hz
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Messa a fuoco Fisso 15 cm — infinito
Modalità FLIR Screen-EST No
Otturatore Automatico/Manuale
Range dinamico inquadratura Da -20 °C a +400 °C, da -4 °F a +752 °F
Risoluzione termica 160 × 120 (risoluzione nativa)
480 × 360 (super risoluzione)
Risoluzione visiva 1440 × 1080
Sensibilità termica [MRDT] 100 mK
Sensibilità termica/NETD 70 mK
Sensore termico Dimensione pixel 12 µm, banda spettrale 8—14 µm
Tavolozza Grigio (bianco caldo), più caldo, più freddo, ferro, contrasto, artico, lava e ruota colori
Visualizzazione/Acquisizione di video e immagini statiche Salvate in formato 1440 × 1080
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 1 ora
Tempo di carica 40 min
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±3°C o ±5%, percentuale di differenza tipica tra temperatura ambiente e temperatura dell'inquadratura. Applicabile 60 sec. dopo l'avvio, quando la temperatura dell'unità è compresa tra 15°C — 35°C e la temperatura dell'inquadratura è compresa tra 5°C — 120°C.
Puntatore a spot Misurazione più calda, più fredda e 3 spot
Range di temperature oggetto -20°C — +120°C (–4°F — 248°F) e 0°C — 400°C (32°F — 752 °F)
Generali
Dimensioni (A × L × P) 68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 pollici)
Monitoraggio carica della batteria 0 — 100%
Peso 36,5 g
Telefono FLIR ONE Pro – iOS (fulmine): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni MFi (versione iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Impostazioni di emissività Opaco: 95%, Semi opaco: 80%, Semi lucido: 60%, Lucido: 30%
Temperatura di esercizio 0°C — 35°C (32°F — 95°F), carica batteria 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Temperatura non in esercizio -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Test di caduta Caduta da 1,5 m
Test di caduta Caduta da 1,8 m
Comunicazione e Memorizzazione dati
Carica USB-C femmina (5 V/1 A)
Connettore OneFit™ connettore, altezza regolabile
Formati file FLIR ONE Pro – iOS (fulmine): JPG radiometrico, MPEG-4 (formato file MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): JPG radiometrico, MPEG-4 (formato file MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Immagini – jpeg radiometriche Video – MPEG-4 (MP4)
Modalità di acquisizione Video, fermo immagine
Video FLIR ONE Pro – iOS (fulmine): Lightning
maschio FLIR ONE Pro – Android (USB-C): USB-C
maschio FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro-USB

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com

Novità sui prodotti

Flir One Edge è ora Flir Edge: Stessa innovazione affidabile, nome semplificato

Per saperne di più

Caso applicativo

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

Scopri come

User Manual

FLIR ONE Series User Manual

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet

Selection Guide

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

Brochure

FLIR ONE Trifold A4

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello