Flir Science File SDK

Strumento di trasferimento file

FLIR Science File SDK è il migliore strumento per trasferire i file registrati a MATLAB e ad altri programmi per l’analisi dei dati. L’inclusione delle funzioni MATLAB .MEX consente agli utenti di aprire i file FLIR direttamente da MATLAB. Si tratta di una funzionalità potente, in quanto consente agli utenti di accedere alle temperature dalle termocamere calibrate in fabbrica nonché ai dati grezzi.

Science File SDK fornisce dati termici di qualità ad applicazioni esterne per analisi e rapporti rapidi ed efficienti.
L’SDK supporta numerosi ambienti di sviluppo, tra cui C/C++, C#/.NET, Python e MATLAB (solo per lettura di file).
Science File SDK è compatibile con Windows, Linux, Mint 19.3, CentOS7 e macOS.

Specifiche

Highlighted
Telecamere supportate A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Generali
Sistema operativo • Windows 10 (64 bit)• Windows 8.x (64 bit)• Windows 7 (64 bit)• Linux: Ubuntu 16.04, RHEL/CentOS 7, Fedora 31, Mint 19.3• MacOS High Sierra fino a Catalina
Telecamere supportate A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Dati ottici e immagine
Controllo camera Nessuno. Controllo della termocamera fornito tramite l’acquisto di FLIR Science Camera SDK.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello