Discontinued

Flir Tools+

Software avanzato per l’analisi termica e per la generazione di report

FLIR Tools+ fornisce un set esteso di controlli d’avanguardia per la generazione di rapporti ispettivi e studi termografici ancora più completi e dettagliati. Registra e riproduci file video radiometrici e crea di grafici di temperatura/temporali. E fornisci dati analitici estesi e immagini termiche più dettagliate in documenti PDF di notevole incisività, per evidenziare anomalie, tendenze e risultati con maggiore precisione. FLIR Tools+ unisce la potenza del software FLIR Reporter con una maggiore velocità, consentendo di creare rapporti in Microsoft Word in metà tempo.

Crea report avanzati in un attimo
Accoppia e raggruppa le immagini termiche FLIR e le foto digitali indipendentemente da quando o come le singole immagini sono state acquisite.
Integra le immagini IR FLIR per facilitare la misurazione e comprendere l'immagine termica completa in una sola inquadratura (minimo 30% di sovrapposizione).
Registra e riproduci sequenze di video termico, crea un grafico temporale con la registrazione ed esporta la sequenza in AVI.

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.