Discontinued

FLIR VP42

Rilevatore di tensione senza contatto + Illuminatore

FLIR VP42 è un rilevatore di tensione AC senza contatto (NCV) di alta qualità dotato di illuminatore, che offre caratteristiche di fascia alta, che lo posizionano come il prodotto più conveniente nella sua categoria. Il rivelatore affidabile e duraturo in classe di sicurezza CAT IV è dotato di un potente illuminatore e un allarme di retroazione a vibrazione. Consente di identificare i conduttori di fase e neutro nelle prese e nelle scatole di derivazione e di tracciarli senza contatto.

Ideale per la risoluzione dei problemi sul campo e la verifica degli impianti elettrici
Presenta un design di alta qualità e duraturo per la sicurezza e un funzionamento a lungo termine e senza problemi. Rilevazione della tensione nelle più recenti prese di sicurezza
Evita di toccare conduttori sotto tensione con la tecnologia NCV e riduci il rischio di far cadere la VP42 grazie all’impugnatura antiscivolo stampata co-stampata e alla custodia anti-rotolamento
Fornisce funzioni atte a migliorare l'efficienza, tra cui un illuminatore, lo spegnimento automatico e l'indicazione di batteria scarica

Specifiche

Highlighted
Illuminatore
Luce in punta Yes
Test di caduta 3 m
Classificazione CAT IV-1000 V
Certificazioni UL, cUL, CE
Garanzia Limitata 3 anni
Misurazioni e analisi
Classificazione CAT IV-1000 V
Gamma frequenze 45 – 65 Hz
Modalità alta sensibilità 24 - 1000 V AC
Tensione AC 190 – 1000 V AC
Tensione_distanza eccitazione AC 190 V AC minimum / 1 cm
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, cUL, CE
Gamma di temperature ambiente operative da 0 °C a +60 °C (da -32 °F a 140 °F)
Garanzia Limitata 3 anni
Temperatura di stoccaggio da -40 °C a +90 °C (da -40 °F a 194 °F)
Test di caduta 3 m
Generali
Dimensioni (A × P × L) 29 mm × 26 mm × 156 mm
Illuminatore
Luce in punta Yes
Peso 0,06 kg, batterie incluse
Alimentazione
Autonomia della batteria ~7 ore continuative (illuminatore spento)
Requisiti di alimentazione 2 batterie alcaline AAA
Spegnimento automatico

Risorse e supporto

User Manual

VP40 VP42 UserManual

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide GB

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure