Discontinued

Extech FM100

Analizzatore di formaldeide desktop compatto

Extech FM100 è un analizzatore di formaldeide compatto per interni con supporto inclinabile. In alternativa visualizza le letture di concentrazione di formaldeide, temperatura dell’aria e umidità relativa che si attivano ogni 6 secondi circa. L’FM100 è dotato di allarmi acustici e visivi, funzione di ricalibrazione zero, compensazione manuale di temperatura e umidità relativa (regolabile), funzione di calibrazione CH2O in aria esterna e indicatore di batteria scarica. Il prodotto è certificato CE e ha una garanzia di un anno. Comprende adattatore CA universale (incluse spine US, UE, Regno Unito e Australia), manuale d’uso e 4 batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base formaldeide (CH₂O) ±5% della lettura + 0,03 ppm
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1°C/2°F
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Formaldeide (CH₂O) Da 0,00 a 5,00 ppm (mg/m³)
Risoluzione max formaldeide (CH₂O) 0,01 ppm (mg/m³)
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa 1%
Temperatura (aria) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità relativa Dal 20 al 90%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 113 × 108 × 53 mm (4,4 × 4,3 × 2,1")
Garanzia Due anni
Peso 159 g (5,6 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Extech FM100 User Manual

Datasheet

Extech FM100 Datasheet

Datasheet

FM100_DS_zh-CN

Export Restrictions