Discontinued

Extech FM200

Misuratore di formaldeide

Extech FM200 è un misuratore di formaldeide portatile con sonda rimovibile. Questo misuratore visualizza simultaneamente le letture di concentrazione della formaldeide (CH2O), temperatura dell’aria e umidità relativa su un ampio display LCD retroilluminato. L’FM200 è dotato della funzione di calibrazione CH₂O all’aria aperta, min/max, mantenimento dati, spegnimento automatico e funzioni di indicatore di batteria scarica. Comprende tubo morbido, sensore con cavo da 64 cm (2,1 piedi), 6 batterie AAA, manuale d’uso e custodia da trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base formaldeide (CH₂O) ±5%
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1°C/2°F
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Formaldeide (CH₂O) Da 0,00 a 5,00 ppm
Risoluzione max formaldeide (CH₂O) 0,01 ppm
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa 0,10%
Temperatura (aria) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità relativa Dal 10 al 90%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 15 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2")
Garanzia Due anni
Peso 165 g (5,8 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Extech FM200 User Manual

Datasheet

Extech FM200 Datasheet

Export Restrictions