Discontinued

Extech FM300

Analizzatori di formaldeide desktop

Extech FM300 è un analizzatore di formaldeide (CH₂O o HCHO) desktop che misura contemporaneamente la concentrazione di formaldeide, la temperatura dell’aria e l’umidità su un monitor LCD. Calcola medie statistiche ponderate di TWA (media ponderata su otto ore) e STEL (limite di esposizione a breve termine di 15 minuti). Inoltre è dotato di una funzione di richiamo del valore min/max, di una funzione di calibrazione CH₂O all’aria aperta e di una memoria interna per memorizzare manualmente fino a 99 letture. Il prodotto comprende un adattatore CA universale, più spine e un manuale d’uso.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base formaldeide (CH₂O) ±5%
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1°C/2°F
Accuratezza di base umidità relativa 0,10%
Formaldeide (CH₂O) Da 0,00 a 5,00 ppm
Risoluzione max formaldeide (CH₂O) 0,01 ppm
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa ±5%
Temperatura (aria) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità relativa Dal 10 al 90%
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 15 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2")
Garanzia Due anni
Peso 165 g (5,8 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Extech FM300 User Manual

Datasheet

Extech FM300 Datasheet

Export Restrictions