G609

Termocamera per l’ispezione di forni e caldaie ad alta risoluzione

Product Variations

Flir G609 è progettato per semplificare le ispezioni in applicazioni di forni industriali ad alta temperatura. Queste termocamere sono ideali per il monitoraggio di tutti i tipi di forni, riscaldatori e caldaie, particolarmente nelle industrie chimiche, petrolchimiche e nelle utility. Progettata per vedere attraverso le fiamme, la G609 è dotata di uno schermo termico rimovibile, di un obiettivo di ispezione del forno calibrato in fabbrica e di una moderna interfaccia touchscreen. Insieme, queste caratteristiche migliorano la sicurezza dell’operatore riflettendo il calore e fornendo una visione più chiara delle risorse, il che garantisce protezione e visibilità ottimali durante il funzionamento. Abbinato al software di ispezione Flir Thermal Studio Pro, il G609 consente agli utenti di creare ed eseguire le proprie mappe di ispezione per semplificare i flussi di lavoro, garantire ispezioni coerenti e registrare immagini accurate e ripetibili.

Scopri di più, rimani al sicuro
Mediante la misurazione accurata della temperatura sull’intera superficie, la termocamera IR G609 aiuta a ispezionare più velocemente, lavorare in modo più sicuro ed evitare interruzioni di produzione.
Risparmia tempo durante la pianificazione di un’ispezione e la creazione di un report. Genera percorsi e semplifica la creazione di rapporti con Route Creator in Flir Thermal Studio.
Visualizza e misura anche i più piccoli dettagli a distanza con rilevatori con risoluzione a 640 pixel e filtri speciali che consentono l’acquisizione di immagini nitide tra le fiamme del forno.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR ×Risoluzione termica 640 480 (307.200 pixel)
Pitch sensore 15 µm
Accuratezza ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini 10 punti, 5 scatole con max/min/media, 1 linea (orizzontale o verticale), correzioni di misurazione
Campo visivo 24° × 18° (23 mm)
Distanza minima di messa a fuoco 0,3 m
Messa a fuoco Automatico e manuale
Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva, filtro riduzione rumore, modalità alta sensibilità (HSM)
numero f 2,9
Pitch sensore 15 µm
Puntatore laser Sì
Raffreddamento sensore Microrefrigeratore Stirling (FLIR MC-3)
Registrazione video MPEG Sì
Risoluzione IR ×Risoluzione termica 640 480 (307.200 pixel)
Sensibilità termica/NETD 20 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming video IR non radiometrico • H.264 (AVC) su RTSP (Wi-Fi)
• MPEG4 su RTSP (Wi-Fi)
• MJPEG su UVC e RTSP (Wi-Fi)
Tavolozze colori Artico, bianco caldo, nero caldo, ferro, lava, arcobaleno, arcobaleno HC
Tipo sensore Focal Plane Array (FPA), InSb raffreddato
Zoom Zoom digitale continuo 1-8×
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Puntatore a spot 10
Range di temperatura Da -20 °C a 1500 °C (da -4 °F a 2732 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Uscita video HDMI 640 × 480, HDMI 1280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600

Accessori

Contenuti correlati

Webinar registrato

Watch On-Demand: Infrared Furnace Inspection with FLIR and PROtect LLC

Read more
Nota tecnica

Come le ispezioni di forni con le termocamere aumentano l'efficienza, migliorano la sicurezza e riducono i costi

Read more
Nota tecnica

Advanced Furnace Inspection Technology from an Industry Expert

Read more
Nota tecnica

Migliori Pratiche Di Filtraggio Per Una Misurazione Accurata Dei Tubi Net Forni A Combustible

Read more
Caso applicativo

Infrared Thermography Inspection for Extending Asset Lifetime and Keeping Shutdowns Under Control

Read more
Caso applicativo

Una termocamera FLIR per applicazioni industriali ad alta temperatura monitora i reformer presso la raffineria tedesca Bayernoil

Read more

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica FLIR G609

Flyer

FLIR Acoustic o OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Datasheet

FLIR G609 Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).