G620a

Telecamera OGI (Optical Gas Imaging) per idrocarburi/VOC a montaggio fisso

Product Variations

Flir G620a è una soluzione OGI raffreddata di lunga durata per il monitoraggio continuo presso gli impianti di produzione e lavorazione di gas a monte e midstream, che consente di individuare le fughe di gas e al contempo di raggiungere gli obiettivi di emissioni governative e ambientali. La G620a viene filtrata spettrale per vedere metano (CH₄), idrocarburi e composti organici volatili (VOC) con un rilevatore OGI ad alte prestazioni che soddisfa i requisiti di sensibilità stabiliti in U.S. EPA OOOOa e Appendice K. Piccola e leggera, la G620a si installa rapidamente e si basa su un'interfaccia web semplificata. Non perdere mai un momento di monitoraggio grazie al robusto raffreddatore lineare che supporta 27.000 ore di funzionamento senza interruzioni. Flir G620a può aiutare le compagnie petrolifere e del gas a mantenere beni strumentali di valore, evitare perdite di prodotto, rispettare i parametri di riduzione delle emissioni e garantire pratiche di lavoro più sicure.

Il sensore di immagine raffreddato ad alta risoluzione e ad alta sensibilità e il vantaggio della modalità ad alta sensibilità (HSM) brevettata da Flir consentono di visualizzare anche le più piccole fughe di gas.
Le telecamere Flir G620a offrono oltre 27.000 ore di autonomia prima che sia necessario qualsiasi servizio (tempo medio di guasto).
Soddisfa i requisiti di sensibilità al rilevamento di metano e COV dell’EPA statunitense e soddisfa gli impegni ESG globali per la riduzione di metano e idrocarburi.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 512×
Sensibilità termica/NETD <15 mK a 25 °C
Banda spettrale 3,2–3,4 μm
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,2–3,4 μm
Campo visivo (FOV) FLIR G620a 6°: 6,0° × 4,8°
FLIR G620a 14,5°: 14,4° × 11,5°
FLIR G620a 24°: 23,6° × 19°
Distanza minima di messa a fuoco FLIR G620a 6°: 2 m (6,6 piedi)
FLIR G620a 14,5°: 0,5 m (1,64 ft)
FLIR G620a 24°: 0,3 m (1,0 ft)
Frequenza immagine 30 Hz
Lunghezza focale FLIR G620a 6°: 92 mm
FLIR G620a 14,5°: 38 mm
FLIR G620a 24°: 23 mm
Messa a fuoco Motorizzata
Miglioramento digitale dell’immagine Modalità alta sensibilità (HSM)
Modalità immagine Immagine IR, Modalità alta sensibilità (HSM)
numero f f/1,59
Pitch sensore 15 µm
Raffreddamento sensore Raffreddatore lineare FLIR FL100
Registrazione video IR non-radiometrico Nessuno
Registrazione video IR radiometrico Nessuno
Regolazione automatica dell’immagine Lineare, PE
Risoluzione IR 640 512×
Sensibilità ai gas [NECL] COLLO: 1 m ΔT 10 °C Metano: 16 ppm × m Idrocarburi (miscela di gas niabara): 6,4 ppm × m
Sensibilità termica/NETD <15 mK a 25 °C
Sovrimpressione Solo RTSP
Streaming video IR radiometrico GigE Vision
Tavolozze colori 8 bit selezionabile
Tipo sensore Temperatura di esercizio elevata (HOT) MWIR T2SLS
Video IR non radiometrico Streaming H.264 o MJPEG su RTSP
Zoom Zoom digitale, 1x, 2x, 4x, 8x
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2% della lettura
Compensazione drift ambiente [con cal. di fabbrica] Sì
Range di temperature oggetto Da -10 °C a 120 °C
Tensione DC Intervallo: 18 V-56 V
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GEV: Genicam; RTSP: Interfaccia Web, API REST
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Interfacce di comunicazione Ethernet
Modalità di sincronizzazione Sync In
Supporto di memorizzazione Nessuno
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Generali
Contenuto della confezione Telecamera con ottica; cavo da M12 a RJ45F (0,3 m), guida rapida, certificato di calibrazione
Dimensioni [L × P × A] FLIR G620a 14,5°, FLIR G620a 24°: 229 × 76 × 95 mm (9,0 × 3,0 × 3,8 pollici)
FLIR G620a 6°: 297 × 99 × 99 mm (11,7 × 3,9 × 3,9 pollici)
Dimensioni [L × P × A] senza ottica 200 × 76 × 92 mm
Peso FLIR G620a 6°: 1,90 kg (4,14 libbre)
FLIR G620a 14,5°: 1,48 kg (3,22 libbre)
FLIR G620a 24°: 1,50 kg (3,27 libbre)
Peso [senza ottica] 1,32 kg
Alimentazione
Alimentazione Fonte di alimentazione primaria: PoE+ tipo 2 (30 W min)
Collegamento CC opzionale: M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Assorbimento 25 W (raffreddamento)
Ambientali e Certificazioni
Direttive CEM: 2014/30/UE, RAEE: 2012/19/UE
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Sottoparte B ClasseA
KC C 9832 e KS C 9835
Impatti 25 g, 6 ms; semi sinusoidale; ±500 urti; X, Y e Z (IAW MIL-STD-810H)
Montaggio Con piastra di montaggio - 2 × 1/4"-20 fori filettati, 1 × 3/8"-16; foro filettato, 4 × #10-24 fori filettati Senza piastra di montaggio - 6 × #6-32
Protezione IP50
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a 50 °C
Vibrazione 10-58 Hz, 0,15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 cicli, 1 ott/min; X, Y e Z (IAW MIL-STD-810H)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR G620a

Datasheet

FLIR G620a Datasheet GB

Datasheet

FLIR G620a Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello