Discontinued

FLIR GF335

Termocamera MWIR raffreddata ad alta sensibilità

Se hai bisogno di una termocamera in grado di rilevare differenze di temperatura estremamente sottili, FLIR GF335 Broadband è quello che fa per te. La GF335 è una termocamera con sensore raffreddato ad alta sensibilità e basso rumore che eccelle nel rilevamento di deboli firme termiche. È adatta ad un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'uso su poligoni di prova, controlli non distruttivi, ricerca e applicazioni scientifiche.

Alta sensibilità, basso rumore
La GF335 è dotata di un sensore raffreddato InSb da 3–5 µm che produce immagini termiche nitidissime a 76.800 (320 × 240) pixel.
Registra sulla scheda SD per poter riprodurre e analizzare sullo schermo LCD o trasferiscili a un PC con FLIR ResearchIR.
Scegli la messa a fuoco automatica o manuale one-touch e punta obiettivi distanti con lo zoom digitale 8×.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione del sensore 320 × 240
Risoluzione 320 x 240
Pitch sensore 30 µm
Banda spettrale 3-5 µm
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Numero F camera f/1.5
Gamma dinamica 14 bit
NETD <15mK
Frame Rate [Finestra intera] 60 Hz
Range standard di temperatura Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3-5 µm
Frame Rate [Finestra intera] 60 Hz
Gamma dinamica 14 bit
NETD <15mK
Numero F camera f/1.5
Ottiche disponibili NA
Ottiche macro/microscopici NA
Pitch sensore 30 µm
Risoluzione 320 x 240
Risoluzione del sensore 320 × 240
Streaming dati digitali Radiometrico in tempo reale = USB a PC (30 Hz) Radiometrica in tempo reale = Scheda di memoria sull’unità (15 Hz) Non-radiometrico in tempo reale = USB a PC Radiometrica in tempo reale = Scheda di memoria sull’unità
Tipo sensore Antimoniuro di indio (InSb)
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1 °C o ±1% della lettura
Range standard di temperatura Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F)
Generali
Dimensioni imballo 8,35 kg

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Export Restrictions