Detect Gas Leaks at Substations and More

Flir GF77 è una rivoluzionaria termocamera per la rilevazione ottica di gas non raffreddata con ottiche intercambiabili che rilevano metano, esafluoruro di zolfo (SF6), etilene, ammoniaca e altre emissioni di gas. Oltre alla rilevazione di gas, la termocamera GF77 consente anche di eseguire misurazioni di temperatura radiometriche per condurre ispezioni termiche. È lo strumento ideale per le utility elettriche, l'industria petrolifera e del gas, gli stabilimenti chimici e manifatturieri, l'industria agroalimentare e le operazioni di pronto intervento. Questa soluzione accessibile offre il vantaggio delle calibrazioni termografiche integrate e la flessibilità di rilevare un'ampia gamma di gas semplicemente cambiando ottica. L'acquisto di una termocamera GF77 include un abbonamento di 3 mesi a Flir Thermal Studio Pro e Flir Route Creator.

Una soluzione versatile per la rilevazione di gas e le ispezioni termiche
Individua le fughe di gas ed esegui ispezioni termiche accurate in sicurezza e con un'unica termocamera.
Dall'autofocus laser-assistito al miglioramento del contrasto 1-Touch Level/Span, la GF77 offre le più recenti funzionalità high-tech pur rimanendo accessibile.
Lavora più facilmente con il design ergonomico, gli strumenti per organizzare i risultati sul campo come GPS, Wi-Fi e annotazioni, oltre alle funzionalità di creazione rapida di report.

Migliora la chiarezza dell'immagine e il rilevamento di gas con le funzioni avanzate di Flir

La GF77 è calibrata in temperatura per consentire la regolazione manuale del contrasto tra la nube di gas e lo sfondo. In alternativa è possibile aumentare il contrasto istantaneamente con la funzione di regolazione automatica 1-Touch Level/Span. Infine, la modalità ad alta sensibilità (HSM) FLIR consente di accentuare il movimento del pennacchio.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 320 × 240 (76.800 pixel)
Sensibilità ai gas [NECL] Obiettivo LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: HR 100 ppm: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Pitch sensore 25 µm
Accuratezza ≤100 °C ± 3°C (±5,4°F), >100°C ±3% per temperatura ambiente da 15 a 35°C (da 59 a 95°F)
Banda spettrale LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Dati ottici e immagine
Banda spettrale LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Campo visivo (FOV) Obiettivo 25°: 25° × 19°, obiettivo 6°: 6,4° × 4,9°
Display integrato nella camera LCD touchscreen a 4" 640 × 480 pixel (QVGA) con rotazione automatica
Distanza minima di messa a fuoco Obiettivo 25°: 0,3 m (0,98 ft), obiettivo 6°: 5 m (16,4 ft)
Distanza minima di messa a fuoco con MSX Obiettivo 25°: 0,65 m (2,1 ft)
Frame Rate [Finestra intera] 30 Hz
Frequenza immagine 30 Hz
Immagine visiva Fotocamera da 5 MP con illuminatore LED
Lunghezza focale Obiettivo 25°: 18 mm (0,71 pollici), obiettivo 6°: 74 mm (2,9 pollici)
numero f Obiettivo 25°: 1,04, obiettivo 6°: 1,35
Ottiche disponibili 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Richiede calibrazione di servizio)
Pitch sensore 25 µm
Registrazione video IR non-radiometrico H.264 su scheda di memoria
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Registrazione video nel visibile H.264 su scheda di memoria
Risoluzione a infrarossi 320 × 240 pixel
Risoluzione IR 320 × 240 (76.800 pixel)
Risoluzione spaziale (IFOV) Obiettivo 25°: 1,4 mrad/pixel, obiettivo 6°: 0,36 mrad/pixel
Sensibilità ai gas [NECL] Obiettivo LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: HR 100 ppm: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Sensibilità termica/NETD Obiettivo 25°: <25 mK a 30°C (86°F), obiettivo 6°: <40 mK a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264, MPEG-4 su RTSP su Wi-Fi; MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Compresso, su UVC
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Video IR non radiometrico H.264 su scheda di memoria
Zoom digitale 1–6× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ≤100 °C ± 3°C (±5,4°F), >100°C ±3% per temperatura ambiente da 15 a 35°C (da 59 a 95°F)
Range di temperature oggetto Range 1: da -20° a 80°C (da -4° a 176°F), Range 2: da 0° a 250°C (da 212° a 482°F), Range 3: da 100° a 500°C (da 32° a 932°F)
Rileva i seguenti gas Ottica LR: metano, protossido di azoto, propano, anidride solforosa, R-134a e R-152a; Ottica HR: esafluoruro di zolfo, ammoniaca, etilene
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard, dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfaccia USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Generali
Dimensioni [L × P × A] Obiettivo verticale: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3 pollici), Obiettivo orizzontale: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6 pollici)
Peso [compresa ottica e batterie] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Alimentazione
Autonomia della batteria >4 ore a 25°C (68°F) con uso tipico
Tensione batteria 3,6 V
Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Impatti e vibrazioni 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaggio UNC ¼″-20
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature ambiente Da –15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di esercizio –Da 15 a 50 °C (da 5 a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio –Da 40 a 70 °C (da –40 a 158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Nota tecnica

Quattro mesi su: Mitigazione del metano nell'UE—Dove siamo ora?

Scopri come

Webinar registrato

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

Guarda ora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Matrice di confronto dei gas delle FLIR GF Camera

Datasheet

Scheda tecnica GF77

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Brochure

Opuscolo FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.